Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
KS8400B
Software sequenciador de testes com analisador de tempo, visualizador de resultados e outras ferramentas úteis para o desenvolvimento de automação de testes.
O PathWave Test Automation oferece sequenciamento de testes e criação de planos de teste poderosos, flexíveis e extensíveis, com recursos adicionais que otimizam o desenvolvimento de seu software de teste e o desempenho geral. Desenvolvido com base na plataforma de software PathWave, o PathWave Test Automation permite que você crie rapidamente suas soluções de teste, maximize a produtividade de sua equipe e acelere o tempo de lançamento de seus produtos no mercado.
O software de teste SL1093A Scienlab Charging Discover é usado para o controle do SL1040A Scienlab CDS com software de fácil utilização para operar o sistema.
O software de teste SL1093A Scienlab Charging Discover é usado para o controle do SL1040A Scienlab CDS com software de fácil utilização para operar o sistema.
SL1093A
O software de teste SL1093A Scienlab Charging Discover é usado para o controle do SL1040A Scienlab CDS com software de fácil utilização para operar o sistema.
O software Scienlab Charging Discover controla o Scienlab Charging Discovery System (CDS). Com este software atualizado e fácil de usar, você pode operar o sistema, visualizar valores medidos, registrar sequências de teste e gerar relatórios para obter insights confiáveis.
O Energy Storage Discover (ESD) é a solução de software para satisfazer procedimentos de teste de energia complexos e abrangentes.
O Energy Storage Discover (ESD) é a solução de software para satisfazer procedimentos de teste de energia complexos e abrangentes.
SL1091A
O Energy Storage Discover (ESD) é a solução de software para satisfazer procedimentos de teste de energia complexos e abrangentes.
O Scienlab Energy Storage Discover (ESD) SL1091A é um componente central de todos os ambientes de teste de armazenamento de energia da Scienlab.
O software intuitivo permite que os usuários realizem testes que fornecem resultados concretos, estáveis e reproduzíveis.
O BT2155A controla o analisador BT2152A para medir, exibir e registrar com precisão a corrente de autodescarga das células de íon-lítio em minutos ou horas, em vez de semanas ou meses com medições em circuito aberto.
O BT2155A controla o analisador BT2152A para medir, exibir e registrar com precisão a corrente de autodescarga das células de íon-lítio em minutos ou horas, em vez de semanas ou meses com medições em circuito aberto.
BT2155A
O BT2155A controla o analisador BT2152A para medir, exibir e registrar com precisão a corrente de autodescarga das células de íon-lítio em minutos ou horas, em vez de semanas ou meses com medições em circuito aberto.
O software de análise de autodescarga Keysight BT2155A, que controla o analisador de autodescarga BT2152A ou BT2152B, mede e registra a corrente de autodescarga e a tensão das células de íon-lítio. O software configura as definições do canal do analisador, tais como correspondência inicial de tensão e corrente, limites do canal (OVP, OCP, UVP), intervalos de medição e duração do teste.
A combinação do BT2155A e do BT2152A ou BT2152B proporciona uma redução revolucionária no tempo necessário para medir a corrente de autodescarga da célula. Para células menores, como as cilíndricas 18650 ou 21700, os testes indicam que é possível determinar rapidamente a corrente de autodescarga estável em apenas 1 hora ou menos, dependendo das características da célula. Para células tipo bolsa de maior capacidade (por exemplo, 10-60 Ah), isso pode levar apenas 1-2 horas ou menos.
Essa é uma melhoria significativa em comparação com a espera de dias ou semanas até que a tensão de circuito aberto (OCV) da célula mude o suficiente para determinar a qualidade da célula. Isso pode proporcionar uma grande redução no estoque de produtos em processo e no espaço necessário para armazenamento das células. Além disso, pode diminuir significativamente o tempo do ciclo de teste e melhorar o tempo de lançamento no mercado.
O analisador de autodescarga e o software medem rapidamente a corrente de autodescarga utilizando um método de medição potenciostática com as características necessárias para realizar com precisão a medição de corrente contínua. O software de análise de autodescarga BT2155A controla um analisador de autodescarga BT2152A ou BT2152B (até 32 canais) e também mede a temperatura em um grupo de até 32 células.
Principais características e especificações
O software EV – EVSE Smart Charging Emulation proporciona emulação de EV/EVCC ou EVSE/SECC de acordo com a norma Combined Charging System (CCS).
O software EV – EVSE Smart Charging Emulation proporciona emulação de EV/EVCC ou EVSE/SECC de acordo com a norma Combined Charging System (CCS).
SL1470A
O software EV – EVSE Smart Charging Emulation proporciona emulação de EV/EVCC ou EVSE/SECC de acordo com a norma Combined Charging System (CCS).
Identifique problemas de comunicação do seu veículo elétrico (EV) ou equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) no início do ciclo de vida do desenvolvimento e reduza o tempo e os custos envolvidos. O software de emulação de carregamento inteligente (SCE) Keysight SL1470A EV - EVSE fornece a estrutura de software para emulação rápida do controlador de comunicação do veículo elétrico (EVCC) ou do controlador de comunicação do equipamento de abastecimento (SECC) de acordo com os padrões abordados pela especificação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS).
O software de automação de testes de comunicação de carregamento TTCN-3 fornece pacotes de casos de teste para testes de conformidade e interoperabilidade com base no TTCN-3.
O software de automação de testes de comunicação de carregamento TTCN-3 fornece pacotes de casos de teste para testes de conformidade e interoperabilidade com base no TTCN-3.
SL1471A
O software de automação de testes de comunicação de carregamento TTCN-3 fornece pacotes de casos de teste para testes de conformidade e interoperabilidade com base no TTCN-3.
O processo de carregamento de veículos elétricos (EV) envolve um protocolo de comunicação complexo para negociar os parâmetros de carregamento. Muitos problemas de interoperabilidade entre o EV e o equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) estão relacionados a erros de comunicação que resultam em falhas no carregamento.
O software de automação de testes de comunicação de carregamento (CCT) Keysight SL1471A TTCN-3 fornece pacotes de casos de teste para testes de conformidade e interoperabilidade para comunicação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS) com base na linguagem de implementação de testes Testing and Test Control Notation versão 3 (TTCN-3). Prepare-se para testes de certificação e aprovação de tipo com o CCT e os pacotes de casos de teste.
O Visualizador de Rastreamento do Protocolo de Carregamento CCS (CPT) permite que os usuários decodifiquem os protocolos de comunicação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS) usados para carregamento.
O Visualizador de Rastreamento do Protocolo de Carregamento CCS (CPT) permite que os usuários decodifiquem os protocolos de comunicação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS) usados para carregamento.
SL1487A
O Visualizador de Rastreamento do Protocolo de Carregamento CCS (CPT) permite que os usuários decodifiquem os protocolos de comunicação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS) usados para carregamento.
Ao analisar a comunicação entre um veículo elétrico (EV) e um equipamento de abastecimento de veículos elétricos (EVSE), você pode obter informações valiosas. Isso não apenas facilita a identificação do motivo pelo qual as sessões de carregamento falham, mas também permite avanços significativos na tecnologia de carregamento de veículos elétricos. Decodifique os protocolos de comunicação do Sistema de Carregamento Combinado (CCS) e aumente seus recursos de depuração com o Keysight SL1487A CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT). O software é compatível com as normas DIN 70121 e ISO 15118-2/-20 para comunicação veículo-rede (V2G). Além disso, o CPT pode ser usado em conjunto com o Wireshark, uma ferramenta de análise de pacotes, para rastreamento fácil e detalhado da comunicação entre o EV e o EVSE.
O SL2000A da Keysight controla os Sistemas de Descoberta de Carregamento (CDS) da Keysight com emulação EV/EVSE e testes para CCS, NACS, GB/T, Bharat e CHAdeMO.
O SL2000A da Keysight controla os Sistemas de Descoberta de Carregamento (CDS) da Keysight com emulação EV/EVSE e testes para CCS, NACS, GB/T, Bharat e CHAdeMO.
SL2000A
O SL2000A da Keysight controla os Sistemas de Descoberta de Carregamento (CDS) da Keysight com emulação EV/EVSE e testes para CCS, NACS, GB/T, Bharat e CHAdeMO.
O SL1093A agora é o SL2000A. O software SL2000A Charging Discover (CD) é o ambiente de controle central do Charging Discovery System (CDS) da Keysight em combinação com os emuladores AC/DC da Keysight. Ele permite a operação contínua do sistema, visualização em tempo real dos valores medidos, registro automatizado de sequências e relatórios profissionais. O software oferece suporte à gravação abrangente de traços em todos os padrões de carregamento, independentemente de quaisquer licenças de pacotes de emulação. A emulação ativa de EV/EVSE é suportada através da execução de pacotes de emulação dedicados. A execução de casos de teste de conformidade e certificação da Keysight requer as licenças correspondentes do SL1300A Charging Discover Test Package.
O EP1150A PathWave Lab Operation para testes de baterias ajuda a acelerar e otimizar as operações do seu laboratório de testes de baterias com uma plataforma de gerenciamento de laboratório baseada na web.
O EP1150A PathWave Lab Operation para testes de baterias ajuda a acelerar e otimizar as operações do seu laboratório de testes de baterias com uma plataforma de gerenciamento de laboratório baseada na web.
EP1150A
O EP1150A PathWave Lab Operation para testes de baterias ajuda a acelerar e otimizar as operações do seu laboratório de testes de baterias com uma plataforma de gerenciamento de laboratório baseada na web.
O Keysight PathWave Lab Operations for Battery Test permite o planejamento e a coordenação eficientes de todo o seu laboratório de testes de baterias. Ele gerencia todos os recursos, incluindo campos de teste, sistemas de teste e seu dispositivo em teste (DUT). O PathWave oferece uma plataforma integrada de gerenciamento de laboratório baseada na web que ajuda a modernizar seus fluxos de trabalho de teste, eliminando processos legados baseados em papel e aumentando a integridade e a rastreabilidade dos dados.
Teste automatizado anti-islanding SL1221A de acordo com as normas IEEE 1547.1-2020 e UL1741SB. Automação de testes de conformidade anti-islanding para inovadores no setor energético, aumentando a produtividade e a confiabilidade.
Teste automatizado anti-islanding SL1221A de acordo com as normas IEEE 1547.1-2020 e UL1741SB. Automação de testes de conformidade anti-islanding para inovadores no setor energético, aumentando a produtividade e a confiabilidade.
SL1221A
Teste automatizado anti-islanding SL1221A de acordo com as normas IEEE 1547.1-2020 e UL1741SB. Automação de testes de conformidade anti-islanding para inovadores no setor energético, aumentando a produtividade e a confiabilidade.
À medida que os recursos energéticos distribuídos (DERs) se proliferam, garantir a estabilidade e a segurança da rede torna-se cada vez mais crítico. Validar os recursos e algoritmos anti-ilhas do inversor é vital para garantir uma operação segura e a conformidade com os códigos da rede.
Os testes anti-islanding têm sido tradicionalmente um processo demorado e que requer muitos equipamentos, incluindo o ajuste manual de um banco de carga contendo resistores, indutores e capacitores (RLC). O Keysight SL1221A automatiza os testes anti-islanding usando simulação em tempo real e integração de hardware de energia. Essa abordagem reduz o esforço manual, melhora a repetibilidade e acelera o tempo de certificação.