Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
KS8400B
타이밍 분석기, 결과 뷰어 및 테스트 자동화 개발을 위한 기타 유용한 도구를 갖춘 테스트 시퀀서 소프트웨어.
PathWave Test Automation은 강력하고 유연하며 확장 가능한 테스트 시퀀싱 및 테스트 계획 생성 기능을 제공하며, 이는 테스트 소프트웨어 개발 및 전반적인 성능을 최적화하는 추가 기능들을 포함합니다. PathWave 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 PathWave Test Automation은 테스트 솔루션을 신속하게 생성하고, 팀의 생산성을 극대화하며, 제품의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
SL1093A
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 Scienlab Charging Discovery System(CDS)을 제어합니다. 사용자에게 친숙한 이 최신 소프트웨어를 사용하여 시스템 작동, 측정된 값 시각화, 테스트 순서 기록, 신뢰할 수 있는 통찰력을 위한 보고서 생성 등이 가능합니다.
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
BT2155A
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
BT2152A 자체 방전 분석기를 제어하는 키사이트 BT2155A 또는 BT2152B 자체 방전 분석 소프트웨어는 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 및 셀 전압을 측정하고 기록합니다. 소프트웨어는 초기 전압 및 전류 정합, 채널 한계(OVP, OCP, UVP), 측정 간격, 테스트 지속 시간과 같은 분석기의 채널 설정을 구성합니다.
BT2155A 및 BT2152A 또는 BT2152B의 조합은 셀 자체 방전 전류를 측정하는 데 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 원통형 18650 또는 21700 셀과 같은 소형 셀의 경우, 테스트에 따라 셀 특성에 따라 1시간 또는 그 이하의 짧은 시간에 안정적인 자체 방전 전류를 빠르게 결정할 수 있습니다. 대용량 파우치형 셀(예: 10~60Ah)의 경우, 1~2시간 또는 그 미만의 짧은 시간만 소요됩니다.
셀 품질을 결정하기 위해 셀 개방 전압(OCV)을 충분히 변경할 수 있도록 며칠이나 몇 주 혹은 몇 달을 기다렸던 것에 비하면 엄청난 개선입니다. 이러한 개선을 통해 공정 중 재고와 셀 저장에 필요한 바닥 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 테스트 주기 시간을 대폭 감소시키고 출시 시간을 개선할 수 있습니다.
자체 방전 분석기와 소프트웨어는 직류를 정확하게 측정하기 위해 필요했던 특성인 셀의 최소 교란과 함께 정전위 측정 방법을 이용해서 자체 방전 전류를 빠르게 측정합니다. BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어는 하나의 BT2152A 또는 BT2152B 자체 방전 분석기(최대 32채널)를 제어하며 또한 최대 32개 셀 그룹의 온도를 측정합니다.
ESD(에너지 저장 장치)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
ESD(에너지 저장 장치)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
SL1091A
ESD(에너지 저장 장치)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
Scienlab ESD(Energy Storage Discover)는 모든 Scienlab 에너지 스토리지 테스트 환경의 중심을 이루는 구성 요소입니다.
사용자는 이 직관적인 소프트웨어를 통해 구체적이고 안정적이며 복제 가능한 결과를 제공하는 테스트를 수행할 수 있습니다.
EV – EVSE 스마트 충전 에뮬레이션 소프트웨어는 Combined Charging System(CCS) 표준에 따라 EV/EVCC 또는 EVSE/SECC 에뮬레이션을 제공합니다.
EV – EVSE 스마트 충전 에뮬레이션 소프트웨어는 Combined Charging System(CCS) 표준에 따라 EV/EVCC 또는 EVSE/SECC 에뮬레이션을 제공합니다.
SL1470A
EV – EVSE 스마트 충전 에뮬레이션 소프트웨어는 Combined Charging System(CCS) 표준에 따라 EV/EVCC 또는 EVSE/SECC 에뮬레이션을 제공합니다.
개발 수명 주기 초기에 전기차(EV) 또는 전기차 공급 장비(EVSE)의 통신 문제를 식별하고 관련 시간과 비용을 줄이십시오. 키사이트 SL1470A EV - EVSE 스마트 충전 에뮬레이션 소프트웨어(SCE)는 CCS(Combined Charging System) 사양에서 다루는 표준에 따라 EV/전기차 통신 컨트롤러(EVCC) 또는 EVSE/공급 장비 통신 컨트롤러(SECC)의 신속한 에뮬레이션을 위한 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다.
TTCN-3 충전 통신 테스트 자동화 소프트웨어는 TTCN-3 기반의 적합성 및 상호 운용성 테스트를 위한 테스트 케이스 패키지를 제공합니다.
TTCN-3 충전 통신 테스트 자동화 소프트웨어는 TTCN-3 기반의 적합성 및 상호 운용성 테스트를 위한 테스트 케이스 패키지를 제공합니다.
SL1471A
TTCN-3 충전 통신 테스트 자동화 소프트웨어는 TTCN-3 기반의 적합성 및 상호 운용성 테스트를 위한 테스트 케이스 패키지를 제공합니다.
전기차(EV) 충전 프로세스는 충전 매개변수를 협상하기 위한 복잡한 통신 프로토콜을 포함합니다. EV와 전기차 공급 장비(EVSE) 간의 많은 상호 운용성 문제는 충전 실패를 초래하는 통신 오류와 관련이 있습니다.
키사이트 SL1471A TTCN-3 충전 통신 테스트 자동화 소프트웨어(CCT)는 테스트 구현 언어인 TTCN-3(Testing and Test Control Notation version 3)를 기반으로 CCS(Combined Charging System) 통신에 대한 적합성 및 상호 운용성 테스트를 위한 테스트 케이스 패키지를 제공합니다. CCT 및 테스트 케이스 패키지를 통해 인증 및 형식 승인 테스트를 준비하십시오.
CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)는 사용자가 충전에 사용되는 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩할 수 있도록 합니다.
CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)는 사용자가 충전에 사용되는 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩할 수 있도록 합니다.
SL1487A
CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)는 사용자가 충전에 사용되는 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩할 수 있도록 합니다.
전기차(EV)와 전기차 공급 장비(EVSE) 간의 통신을 분석함으로써 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 충전 세션이 실패하는 이유를 더 쉽게 식별할 수 있을 뿐만 아니라 EV 충전 기술의 상당한 발전을 가능하게 합니다. 키사이트 SL1487A CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)를 사용하여 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩하고 디버깅 기능을 향상시키십시오. 이 소프트웨어는 차량-그리드(V2G) 통신을 위한 DIN 70121 및 ISO 15118-2/-20을 지원합니다. 또한 CPT는 패킷 분석 도구인 Wireshark와 함께 사용하여 EV와 EVSE 간의 통신을 쉽고 상세하게 추적할 수 있습니다.
키사이트의 SL2000A는 CCS, NACS, GB/T, Bharat 및 CHAdeMO에 대한EVSE 및 테스트를 통해 키사이트 충전 디스커버리 시스템(CDS)을 제어합니다.
키사이트의 SL2000A는 CCS, NACS, GB/T, Bharat 및 CHAdeMO에 대한EVSE 및 테스트를 통해 키사이트 충전 디스커버리 시스템(CDS)을 제어합니다.
SL2000A
키사이트의 SL2000A는 CCS, NACS, GB/T, Bharat 및 CHAdeMO에 대한EVSE 및 테스트를 통해 키사이트 충전 디스커버리 시스템(CDS)을 제어합니다.
SL1093A는 이제 SL2000A입니다. SL2000A Charging Discover Software(CD)는 키사이트의 AC/DC 에뮬레이터와 함께 키사이트의 Charging Discovery System(CDS)을 위한 중앙 제어 환경입니다. 이를 통해 원활한 시스템 작동, 측정값의 실시간 시각화, 자동화된 시퀀스 기록 및 전문적인 보고가 가능합니다. 이 소프트웨어는 어떤 에뮬레이션 패키지 라이선스와도 독립적으로 모든 충전 표준에 걸친 포괄적인 트레이스 기록을 지원합니다. 전용 에뮬레이션 패키지 실행을 통해 활성 EV/EVSE 에뮬레이션이 지원됩니다. 키사이트 적합성 및 인증 테스트 케이스를 실행하려면 해당 SL1300A Charging Discover Test Package 라이선스가 필요합니다.
배터리 테스트용 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
배터리 테스트용 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
EP1150A
배터리 테스트용 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
배터리 테스트를 위한 Keysight PathWave Lab Operations를 사용하면 전체 배터리 테스트 실험실의 계획과 조정을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이 도구는 테스트 필드, 테스트 시스템, 테스트 대상 디바이스(DUT)를 포함한 모든 리소스를 관리합니다.PathWave는 테스트 워크플로를 현대화하여 기존의 종이 기반 프로세스를 없애고 데이터 무결성과 추적성을 높이는 데 도움이 되는 웹 기반의 통합 실험실 관리 플랫폼을 제공합니다.
SL1221A는 IEEE 1547.1-2020 및 UL1741SB에 따른 자동화된 안티 아일랜딩 테스트를 제공합니다. 에너지 혁신가를 위한 안티 아일랜딩 규정 준수 테스트 자동화로 생산성과 신뢰성을 높입니다.
SL1221A는 IEEE 1547.1-2020 및 UL1741SB에 따른 자동화된 안티 아일랜딩 테스트를 제공합니다. 에너지 혁신가를 위한 안티 아일랜딩 규정 준수 테스트 자동화로 생산성과 신뢰성을 높입니다.
SL1221A
SL1221A는 IEEE 1547.1-2020 및 UL1741SB에 따른 자동화된 안티 아일랜딩 테스트를 제공합니다. 에너지 혁신가를 위한 안티 아일랜딩 규정 준수 테스트 자동화로 생산성과 신뢰성을 높입니다.
분산 에너지 자원(DER)이 확산됨에 따라 그리드 안정성과 안전성을 보장하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 인버터의 안티 아일랜딩 기능 및 알고리즘을 검증하는 것은 안전한 작동과 그리드 코드 준수를 보장하는 데 필수적입니다.
안티 아일랜딩 테스트는 전통적으로 저항기, 인덕터, 커패시터(RLC)를 포함하는 부하 뱅크의 수동 튜닝을 포함하는 시간 소모적이고 장비 집약적인 프로세스였습니다. 키사이트 SL1221A는 실시간 시뮬레이션 및 전력 하드웨어 통합을 사용하여 안티 아일랜딩 테스트를 자동화합니다. 이 접근 방식은 수동 작업을 줄이고 반복성을 향상하며 인증 시간을 단축합니다.