Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
KS8400B
Test sequencer software with timing analyzer, result viewer, and other useful tools for test automation development.
PathWave Test Automation provides powerful, flexible and extensible test sequencing and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance. Built on the PathWave software platform, PathWave Test Automation enables you to quickly create your test solutions, maximize your team’s productivity, and accelerate your products’ time-to-market.
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
SL1093A
SL1093A Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 시스템 운영을 위한 사용자 친화적인 소프트웨어로 SL1040A Scienlab CDS를 제어하는 데 사용됩니다.
Scienlab Charging Discover 테스트 소프트웨어는 Scienlab Charging Discovery System(CDS)을 제어합니다. 사용자에게 친숙한 이 최신 소프트웨어를 사용하여 시스템 작동, 측정된 값 시각화, 테스트 순서 기록, 신뢰할 수 있는 통찰력을 위한 보고서 생성 등이 가능합니다.
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
BT2155A
자기 방전 분석 소프트웨어 BT2155A는 몇 분 내에 리튬-이온 셀의 자기 방전 전류를 측정하고 기록할 수 있도록 자기 방전 분석기를 제어합니다.
BT2152A 자체 방전 분석기를 제어하는 키사이트 BT2155A 또는 BT2152B 자체 방전 분석 소프트웨어는 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 및 셀 전압을 측정하고 기록합니다. 소프트웨어는 최초 전압 및 전류 정합, 채널 한계(OVP, OCP, UVP), 측정 간격, 테스트 지속 시간 같은 분석기의 채널 설정을 구성합니다.
BT2155A 및 BT2152A 또는 BT2152B의 조합은 셀 자체 방전 전류를 측정하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 원통형 18650 또는 21700 셀 같은 소형 셀의 경우, 테스트에 따르면 셀 특성에 따라 1시간 또는 그 이하의 짧은 시간에 안정적인 자체 방전 전류를 빠르게 결정할 수 있습니다. 대용량 파우치형 셀(예: 10~60Ah)의 경우, 1~2시간 또는 그 미만의 짧은 시간만 걸립니다.
셀 품질을 결정하기 위해 셀 개방 전압(OCV)을 충분히 변경할 수 있도록 몇 일이나 몇 주 혹은 몇 달을 기다렸던 것에 비하면 엄청난 개선입니다. 이러한 개선을 통해 공정 중 재고와 셀 저장에 필요한 바닥 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 테스트 주기 시간을 대폭 감소시키고 출시 시간을 개선할 수 있습니다.
자체 방전 분석기와 소프트웨어는 직류를 정확하게 측정하기 위해 필요했던 특성인 셀의 최소 교란과 함께 정전위 측정 방법을 이용해서 자체 방전 전류를 빠르게 측정합니다. BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어는 하나의 BT2152A 또는 BT2152B 자체 방전 분석기(최대 32채널)를 제어하며 또한 최대 32개 셀 그룹의 온도를 측정합니다.
ESD(Energy Storage Discover)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
ESD(Energy Storage Discover)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
SL1091A
ESD(Energy Storage Discover)는 복잡하고 종합적인 에너지 테스트 절차를 충족하기 위한 소프트웨어 솔루션입니다.
Scienlab ESD(Energy Storage Discover)는 모든 Scienlab 에너지 스토리지 테스트 환경의 중심을 이루는 구성 요소입니다.
사용자는 이 직관적인 소프트웨어를 통해 구체적이고 안정적이며 복제 가능한 결과를 제공하는 테스트를 수행할 수 있습니다.
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
SL1470A
The EV – EVSE Smart Charging Emulation Software provides emulation of EV/EVCC or EVSE/SECC according to the Combined Charging System (CCS) standard.
Identify communication issues of your electric vehicle (EV) or electric vehicle supply equipment (EVSE) early in the development lifecycle and reduce the time and cost involved. The Keysight SL1470A EV - EVSE Smart Charging Emulation Software (SCE) provides the software framework for rapid emulation of EV / electric vehicle communication controller (EVCC) or EVSE / supply equipment communication controller (SECC) according to the standards addressed by the Combined Charging System (CCS) specification.
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
SL1471A
The TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software provides test case packages for conformance and interoperability testing based on TTCN-3.
The electric vehicle (EV) charging process involves a complex communication protocol to negotiate charging parameters. Many interoperability issues between the EV and electric vehicle supply equipment (EVSE) are related to communication errors resulting in charging failures.
The Keysight SL1471A TTCN-3 Charging Communication Test Automation Software (CCT) provides test case packages for conformance and interoperability testing for Combined Charging System (CCS) communication based on the test implementation language Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN-3). Prepare for certification and type approval tests with the CCT and the test case packages.
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
SL1487A
The CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT) enables users to decode Combined Charging System (CCS) communication protocols used for charging.
By analyzing the communication between an electric vehicle (EV) and an electric vehicle supply equipment (EVSE), you can gain valuable insights. This not only makes it easier to identify why charging sessions fail but also enables significant advancements in EV charging technology. Decode Combined Charging System (CCS) communication protocols and increase your debugging capabilities with the Keysight SL1487A CCS Charging Protocol Trace Viewer (CPT). The software supports the DIN 70121 and ISO 15118-2/-20 for vehicle-to-grid (V2G) communication. In addition, CPT can be used together with Wireshark, a packet analyzing tool, for easy and detailed tracking of communication between the EV and EVSE.
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
SL2000A
Keysight’s SL2000A controls Keysight Charging Discovery Systems (CDS) with EV/EVSE emulation and testing for CCS, NACS, GB/T, Bharat, and CHAdeMO.
SL1093A is now SL2000A. The SL2000A Charging Discover Software (CD) is the central control environment for Keysight’s Charging Discovery System (CDS) in combination with Keysight’s AC/DC emulators. It enables seamless system operation, real‑time visualization of measured values, automated sequence recording, and professional reporting. The software supports comprehensive trace recording across all charging standards, independent of any emulation package licenses. Active EV/EVSE emulation is supported through the execution of dedicated emulation packages. Executing Keysight conformance and certification test cases requires the corresponding SL1300A Charging Discover Test Package licenses.
배터리 테스트를 위한 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
배터리 테스트를 위한 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
EP1150A
배터리 테스트를 위한 EP1150A PathWave Lab Operation은 웹 기반 실험실 관리 플랫폼으로 배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
배터리 테스트를 위한 Keysight PathWave Lab Operations를 사용하면 전체 배터리 테스트 실험실의 계획과 조정을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이 도구는 테스트 필드, 테스트 시스템, 테스트 대상 디바이스(DUT)를 포함한 모든 리소스를 관리합니다.PathWave는 테스트 워크플로를 현대화해 기존의 종이 기반 프로세스를 없애고 데이터 무결성과 추적성을 높이는 데 도움이 되는 웹 기반의 통합 실험실 관리 플랫폼을 제공합니다.
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
SL1221A
SL1221A automated anti-islanding test per IEEE 1547.1-2020 & UL1741SB. Anti-Islanding compliance test automation for energy innovators, boosting productivity and reliability.
As distributed energy resources (DERs) proliferate, ensuring grid stability and safety becomes increasingly critical. Validating the inverter's anti-islanding features and algorithms is vital to ensuring safe operation and compliance with grid codes.
Anti-islanding testing has traditionally been a time-consuming, equipment-intensive process, including manual tuning of a load bank containing resistors, inductors, and capacitors (RLC). The Keysight SL1221A automates anti-islanding testing using real-time simulation and power hardware integration. This approach reduces manual effort, improves repeatability, and accelerates time to certification.