Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)는 사용자가 충전에 사용되는 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩할 수 있도록 합니다.
Applications
Charging communication test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Analysis
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
전기차(EV)와 전기차 공급 장비(EVSE) 간의 통신을 분석함으로써 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 충전 세션이 실패하는 이유를 더 쉽게 식별할 수 있을 뿐만 아니라 EV 충전 기술의 상당한 발전을 가능하게 합니다. 키사이트 SL1487A CCS 충전 프로토콜 트레이스 뷰어(CPT)를 사용하여 CCS(Combined Charging System) 통신 프로토콜을 디코딩하고 디버깅 기능을 향상시키십시오. 이 소프트웨어는 차량-그리드(V2G) 통신을 위한 DIN 70121 및 ISO 15118-2/-20을 지원합니다. 또한 CPT는 패킷 분석 도구인 Wireshark와 함께 사용하여 EV와 EVSE 간의 통신을 쉽고 상세하게 추적할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.