U8972A

多功能功能測試平台,適用於終端驗收驗證

是德科技功能測試系統提供模組化、靈活的解決方案,適用於測試複雜電子組件。 憑藉精密量測、高密度切換、可配置電源供應及同步訊號擷取功能,本系統支援廣泛的類比、數位與混合訊號應用。內建自動化與即時監控功能可簡化測試開發流程並提升測試覆蓋率,使其成為驗證汽車ECU、工業控制器及嵌入式電路板等裝置的理想選擇。立即索取熱門配置方案報價。需要選型協助?請參閱以下資源。

可擴展的模組化測試平台

輕鬆配置、擴展及升級您的測試環境,透過模組化儀器 切換系統,支援多元測試需求與不斷演進的產品設計。

同步多領域測量

同步擷取類比、數位與電源訊號,並具備時間對齊的精準度,此特性對於驗證複雜系統中的功能行為至關重要。

高密度交換

透過進階 模組高效路由多組訊號,實現快速測試序列化,並在高吞吐量環境中降低治具複雜度。

自動化測試控制與序列化

透過整合式軟體簡化測試執行流程,該軟體能自動化執行序列、記錄數據,並實現跨單元與批次的可重複、可靠測試程序。

產品影像
  • Form factor

    Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - Mac panel interface, Complete test system - PXI modular, Complete test system - compact, Software, USB

  • 類型

    Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test System, Test Executive Software, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE, Adapter, Multiprotocol, Media Converter

  • Platform

    Modular / LAN, VERSA Module Eurocard (VME), PXI, PXI and VME, Windows 32 bit, LAN, CAN FD, Ethernet, LIN, 100BASE-T1, 1000BASE-T1, MultiGBASE-T1

常見問題