Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 기능 테스트 시스템은 복잡한 전자 어셈블리 테스트를 위한 모듈식의 유연한 솔루션을 제공합니다. 정밀 측정, 고밀도 스위칭, 구성 가능한 전력 공급 및 동기화된 신호 획득을 통해 이 시스템은 광범위한 아날로그, 디지털 및 혼합 신호 애플리케이션을 지원합니다. 내장된 자동화 및 실시간 모니터링은 테스트 개발을 간소화하고 커버리지를 향상시켜 자동차 ECU, 산업용 컨트롤러 및 임베디드 보드와 같은 디바이스를 검증하는 데 이상적입니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
모듈형 계측기 및 스위칭을 사용하여 다양한 테스트 요구 사항과 진화하는 제품 설계를 지원하며, 테스트 설정을 쉽게 구성, 확장 및 업그레이드할 수 있습니다.
복잡한 시스템 전반의 기능적 동작을 검증하는 데 필수적인 아날로그, 디지털 및 전력 신호를 시간 정렬된 정밀도로 동시에 캡처하십시오.
고급 스위칭 모듈을 사용하여 여러 신호를 효율적으로 라우팅하여 빠른 테스트 시퀀싱을 가능하게 하고 고처리량 환경에서 픽스처 복잡성을 줄입니다.
시퀀스를 자동화하고, 데이터를 기록하며, 여러 장치 및 배치에 걸쳐 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 테스트 절차를 가능하게 하는 통합 소프트웨어로 테스트 실행을 간소화합니다.
Form factor
Complete test system - compact, Software, Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - PXI modular, Complete test system - Mac panel interface
Type
Functional Test System, Test Executive Software, Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE
Platform
Modular / LAN, Windows 32 bit, VERSA Module Eurocard (VME), LAN, PXI and VME, PXI
U8972A
Mac 패널 인터페이스가 포함된 TS-5400 PXI 기능 테스트 시스템은 다중 DUT 테스트를 통해 전자 제어 모듈 테스트를 위한 최대 464개의 테스트 노드를 지원합니다.
키사이트 TS-5400 PXI 시리즈 기능 테스트 시스템은 단일 또는 다중 DUT 테스트를 지원하는 상용 PXI 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 자동차, 항공우주 및 방위, 산업 제어 제조업체에 제공합니다. 파워트레인 제어, 복잡한 차체 전자 장치 및 산업용 컨트롤러와 같은 전자 제어 모듈 테스트를 위해 설계된 TS-5400 PXI 시리즈는 제조업체가 미래의 기능 테스트 요구 사항을 예측할 수 있는 역량을 제공하여 설계 검증 및 제조 기능 테스트 요구 사항에 대한 더 높은 처리량을 달성하도록 돕습니다.
키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.
키사이트의 TestExecSL 소프트웨어를 사용하여 소프트웨어 개발 및 테스트 통합을 가속화하는 방법을 알아보십시오.
E6198B
E6198B 스위치/부하 장치(SLU)는 표준 VERSA 모듈 유로카드(VME) 유형 인클로저를 활용하여 메카트로닉스 유형 테스트를 위한 최고 수준의 스위칭 솔루션을 제공합니다.
키사이트 스위치/부하 장치(SLU)는 표준 VERSA 모듈 유로카드(VME) 유형 인클로저를 활용하여 메카트로닉스 유형 테스트를 위한 탁월한 스위칭 솔루션을 제공합니다.
키사이트 TS-5000 제품군의 다채널 부하 및 스위칭 카드를 사용하면 최대 2A의 자극 또는 측정 신호와 최대 30A의 부하를 스위칭할 수 있습니다.
또한 SLU는 고정 장치 제어 또는 ID에 사용할 수 있는 8비트 DIO와 전압 제어 전원 공급 장치를 구동하기 위한 한 쌍의 DAC 채널을 제공하는 추가 기능을 제공합니다.
사용 가능한 스위치 매트릭스 카드, 키사이트 E8782A 핀 매트릭스 및 E8783A 핀 매트릭스 카드에 대해 자세히 알아보십시오.
E2230C
TS-5040은 제조업체에 완전하고 다재다능하며 맞춤화된 테스트 솔루션을 제공하는 컴팩트한 자동차 기능 테스트 시스템입니다.
키사이트 TS-5040 기능 테스트 시스템은 경제적인 소유 경험을 보장하는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 시스템입니다. KS8400A PathWave Test Automation과 KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) 또는 TS-5000 라이브러리가 포함된 TestExec SL과 같은 키사이트 소프트웨어와 결합 시, 간소화된 개발 프로세스와 가속화된 배포를 제공합니다. TS-5040은 고도로 자동화된 생산 영역에 원활하게 통합됩니다. 이는 귀중한 랙 및 바닥 공간을 절약하는 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 최소한의 원박스 솔루션입니다.
Core i3 프로세서, 16GB RAM, 256GB SSD 및 내장 GPIB 컨트롤러를 갖춘 옵션 키사이트 임베디드 PXI 컨트롤러 또는 Core i7 프로세서, 16GB RAM, 1TB HDD를 갖춘 옵션 산업용 PC 컨트롤러를 사용하여 TS-5040을 제어하십시오.
이 기능 테스트 시스템은 쿼드 1 x 4 RF 스위치(DC 3 GHz) 카드 2개까지 RF 스위칭을 지원합니다. 또한 최대 400W의 전원을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
기능 테스트 시스템은 실제 작동 조건을 시뮬레이션하여 완전히 조립된 전자 장치의 성능과 동작을 검증하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소를 검증하는 인서킷 테스트와 달리 기능 테스트는 전체 시스템이 하나의 단위로 어떻게 작동하는지 평가합니다. 여기에는 디지털 및 아날로그 신호, 통신 인터페이스, 전원 켜기 동작, 입력에 대한 응답 및 전반적인 시스템 로직 검증이 포함됩니다. 이 시스템은 종종 사용자 입력 또는 작동 조건을 시뮬레이션하는 맞춤형 픽스처, 커넥터 및 테스트 소프트웨어를 통해 장치와 인터페이스합니다.
기능 테스터는 육안 검사 또는 부품 수준 테스트로는 감지할 수 없는 결함을 찾아내기 위해 생산 라인의 최종 단계에서 필수적입니다. 이러한 결함에는 펌웨어 문제, 타이밍 오류, 신호 무결성 문제 또는 잘못 구성된 주변 장치가 포함될 수 있습니다. 이 시스템은 유연하고 프로그래밍 가능하며, 자동차 제어 장치부터 통신 모듈에 이르는 다양한 장치를 지원합니다. 모듈형 아키텍처 덕분에 다양한 테스트 요구 사항 및 제품 유형에 쉽게 적용할 수 있습니다.
기능 테스트의 정확성과 반복성을 보장하는 것은 일관된 하드웨어 구성, 안정적인 신호 라우팅, 정확하게 교정된 계측기 및 표준화된 테스트 절차에 달려 있습니다. 최신 시스템은 각 모듈이 정의된 성능 사양을 가지며 산업 표준에 따라 정기적으로 교정되는 모듈형 테스트 플랫폼을 활용하여 이를 달성합니다. 이러한 시스템에는 종종 고해상도 아날로그 측정 장치, 디지털 신호 발생기, 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치 및 RF 측정 기능이 포함되며, 각각 다양한 테스트 시나리오를 지원하도록 통합됩니다.
반복성은 자동화를 통해 향상됩니다. 테스트 소프트웨어는 사전 프로그래밍된 스크립트를 실행하여 신호 타이밍, 테스트 조건 및 응답 평가를 최소한의 사람 개입으로 제어하여 가변성과 작업자 오류를 줄입니다. 또한, 고급 오류 처리 루틴은 신호 동작 또는 장비 응답의 이상을 감지하고 상세 로그와 함께 오류를 표시합니다.
각 테스트 스테이션의 데이터는 기록되고 교대 근무 및 시설 전반에 걸쳐 비교되어 드리프트 또는 시스템적 문제를 감지할 수 있습니다. 이는 장치가 다른 날, 다른 작업자 또는 다른 위치에서 테스트되더라도 생산 품질이 일관되게 유지되도록 보장합니다.
기능 테스트 시스템은 여러 산업 분야의 다양한 전자 제품을 테스트하는 데 이상적입니다. 일반적인 애플리케이션에는 임베디드 시스템, 통신 모듈, 자동차 ECU, 가전제품, 산업용 컨트롤러 및 전력 관리 장치가 포함됩니다. 실제 환경에서 복잡한 기능 세트를 수행해야 하는 모든 제품은 이러한 수준의 테스트를 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 자동차 ECU는 여러 CAN 또는 LIN 버스 인터페이스, 아날로그 센서 입력, 디지털 제어 출력 및 전원 켜기 시퀀싱에 대한 테스트가 필요할 수 있습니다. 통신 모듈은 시뮬레이션된 네트워크 트래픽 하에서 데이터 전송 속도, 신호 타이밍 및 응답을 검증해야 할 수 있습니다. 산업용 컨트롤러는 고전압 I/O 확인, 프로토콜 준수 및 열 동작 검증이 필요할 수 있습니다.
기능 테스트는 펌웨어, 통신 프로토콜 또는 타이밍에 민감한 작업과 관련된 경우 특히 가치가 있습니다. 온도 챔버 또는 진동 테이블을 통합하면 환경 및 신뢰성 테스트도 지원할 수 있습니다. 이 시스템은 다재다능하고 확장 가능하며, 간단한 합격/불합격 로직부터 고도로 복잡한 다중 도메인 테스트까지 처리합니다.
테스트 자동화는 대량 생산 환경에서 효율성, 정확성 및 처리량을 크게 향상시킵니다. 기능 테스트를 자동화함으로써 신호 전환, 입력 시뮬레이션, 데이터 기록 및 합격/불합격 평가와 같은 반복적인 수동 작업이 소프트웨어 제어 시퀀스에 의해 전적으로 처리됩니다. 이는 테스트 주기 시간을 단축하고 작업자 가변성으로 인한 불일치를 제거합니다.
자동화된 테스트 시스템은 최소한의 감독으로 24시간 연중무휴 작동하여 제조 팀에 일관된 결과와 더 빠른 피드백을 제공합니다. 이는 타이밍, 신호 동기화 및 여러 인터페이스를 동시에 평가해야 하는 복잡한 디바이스를 테스트할 때 특히 유용합니다. 자동화 소프트웨어는 또한 각 장치에 대한 결과와 테스트 조건 및 타임스탬프를 기록하여 품질 관리 및 감사에 중요한 추적성을 가능하게 합니다.
또한 자동화는 신속한 제품 전환을 용이하게 합니다. 엔지니어는 최소한의 다운타임으로 새로운 테스트 프로파일 또는 구성을 로드할 수 있으며, 이는 여러 제품 변형을 처리하는 유연한 제조 라인에 매우 중요합니다. 시간이 지남에 따라 이 시스템은 비용 절감, 수율 향상 및 제품 신뢰성 향상에 기여합니다.
기능 테스트 시스템을 선택할 때 장기적인 유용성, 유연성 및 성능을 보장하는 데 여러 기능이 필수적입니다. 첫째, 모듈성이 핵심입니다. 시스템은 아날로그 측정, 디지털 패턴 생성, RF 테스트 또는 프로토콜 디코딩과 같은 기능을 제공하는 플러그인 모듈을 지원해야 합니다. 이를 통해 시스템을 특정 테스트 요구 사항에 맞게 조정하고 향후 제품에 맞게 쉽게 재구성할 수 있습니다.
또 다른 중요한 기능은 소프트웨어 통합입니다. 테스트 플랫폼은 자동화된 테스트 시퀀스 생성, 실시간 모니터링 및 데이터 로깅을 지원하는 강력한 소프트웨어 도구를 제공해야 합니다. MES 또는 ERP와 같은 다른 공장 시스템과의 통합은 생산 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 특히 테스트 대상 디바이스의 타이밍 또는 전압 마진이 엄격한 경우, 신호 무결성 및 측정 정확도를 철저히 평가해야 합니다.
확장성 또한 중요합니다. 한 번에 하나의 디바이스를 테스트하든 여러 장치를 병렬로 테스트하든, 시스템은 상당한 하드웨어 변경 없이 확장되어야 합니다. 마지막으로, 다양한 통신 프로토콜(I²C, SPI, CAN, USB, Ethernet) 지원을 통해 최신 임베디드 시스템과의 호환성을 보장합니다.