Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die funktionalen Testsysteme von Keysight bieten eine modulare, flexible Lösung zum Testen komplexer elektronischer Baugruppen. Mit Präzisionsmessungen, hochdichter Umschaltung, konfigurierbarer Stromversorgung und synchronisierter Signalerfassung unterstützt das System ein breites Spektrum an Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Integrierte Automatisierung und Echtzeit-Überwachung optimieren die Testentwicklung und verbessern die Testabdeckung, womit sie sich ideal für die Validierung von Geräten wie Automobil-ECUs, Industrie-Controllern und Embedded Boards eignen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die Ressourcen unten an.
Mit modularen Instrumenten und Schaltern lässt sich Ihr Testsystem einfach konfigurieren, skalieren und erweitern, wodurch vielfältige Testanforderungen und sich entwickelnde Produktdesigns unterstützt werden.
Gleichzeitige Erfassung von analogen, digitalen und Leistungssignalen mit zeitlich präziser Abstimmung – entscheidend für die Validierung des Funktionsverhaltens in komplexen Systemen.
Mehrere Signale effizient über fortschrittliche Schaltmodule leiten, was eine schnelle Testsequenzierung ermöglicht und die Komplexität der Vorrichtungen in Umgebungen mit hohem Durchsatz reduziert.
Vereinfachen Sie die Testdurchführung mit integrierter Software, die Sequenzen automatisiert, Daten protokolliert und wiederholbare, zuverlässige Testverfahren über verschiedene Einheiten und Chargen hinweg ermöglicht.
Form factor
Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - Mac panel interface, Complete test system - PXI modular, Complete test system - compact, Software
Type
Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test System, Test Executive Software, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE
Platform
Modular / LAN, VERSA Module Eurocard (VME), PXI, PXI and VME, Windows 32 bit, LAN
U8972A
Das PXI-Funktionstestsystem TS-5400 mit Mac-Panel-Schnittstelle unterstützt bis zu 464 Testknoten zum Testen von elektronischen Steuergeräten über Multi-DUT-Tests.
Das Keysight TS-5400 PXI-Funktionstestsystem bietet Herstellern in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie und im Bereich industrieller Steuerungstechnik eine sofort einsatzbereite PXI-Hardware- und Softwareplattform mit Unterstützung für Einzel- oder Mehrfachtests. Die TS-5400 PXI-Serie wurde für die Prüfung von Elektroniksteuermodulen wie Antriebsstrangsteuerungen, komplexer Karosserieelektronik und Industriesteuerungen entwickelt und ermöglicht Herstellern einen höheren Durchsatz bei der Designvalidierung und den funktionalen Fertigungstests. Zudem bietet sie die Möglichkeit, zukünftige Anforderungen an funktionale Tests zu antizipieren.
Holen Sie sich die neuesten Tipps und Informationen aus dem Keysight Automotive Functional Test Forum.
Erfahren Sie, wie Sie die Softwareentwicklung und Testintegration mithilfe der TestExecSL-Software von Keysight beschleunigen können.
E6198B
Die Schalt-/Lasteinheit (SLU) E6198B nutzt ein Standard-VERSA-Modul-Eurokartengehäuse (VME) und bietet Ihnen damit die beste Schaltlösung ihrer Klasse für mechatronische Typprüfungen.
Die Keysight Switch/Load Unit (SLU) nutzt ein Standard-VERSA-Modul-Eurocard-Gehäuse (VME) und bietet Ihnen eine hervorragende Schaltlösung für mechatronische Typprüfungen.
Mit der Keysight TS-5000 Familie von Mehrkanal-Last- und Schaltkarten haben Sie die Möglichkeit, Stimulus- oder Messsignale bis zu 2 A und Lasten bis zu 30 A zu schalten.
Darüber hinaus verfügt die SLU über zusätzliche Funktionen, die Ihnen einen 8-Bit-DIO zur Verfügung stellen, der zur Gerätesteuerung oder ID verwendet werden kann, sowie ein Paar DAC-Kanäle zum Ansteuern von spannungsgesteuerten Netzteilen.
Erfahren Sie mehr über die TS-5000-Familie von Mehrkanal-Lastkarten (PDF)
E2230C
TS-5040 ist ein kompaktes Kfz-Funktionsprüfsystem, das Herstellern eine vollständige, vielseitige und kundenspezifische Testlösung bietet.
Das Funktionstestsystem Keysight TS-5040 ist ein robustes und zuverlässiges System, das einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet. In Kombination mit Keysight-Software wie KS8400A PathWave Test Automation mit KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) oder TestExec SL mit TS-5000-Bibliotheken ermöglicht es einen optimierten Entwicklungsprozess und eine beschleunigte Implementierung. Das TS-5040 lässt sich nahtlos in hochautomatisierte Produktionsumgebungen integrieren. Es ist eine minimalistische Komplettlösung für Automobil- und Industrieanwendungen, die wertvollen Platz im Rack und auf der Stellfläche spart.
Steuern Sie den TS-5040 mit dem optionalen Keysight Embedded PXI-Controller mit Core i3-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD und integriertem GPIB-Controller oder mit dem optionalen Industrie-PC-Controller mit Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und 1 TB HDD.
Das Funktionstestsystem unterstützt HF-Umschaltung von bis zu zwei Karten mit Vierfach-1x4-HF-Schaltern (DC 3 GHz). Es unterstützt zudem Stromquellen von bis zu 400 W.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Funktionstestsystem dient der Validierung der Leistung und des Verhaltens eines vollständig montierten elektronischen Geräts durch die Simulation realer Betriebsbedingungen. Im Gegensatz zum In-Circuit-Test, der einzelne Komponenten prüft, bewertet der Funktionstest das Verhalten des Gesamtsystems als Einheit. Dies umfasst die Überprüfung digitaler und analoger Signale, Kommunikationsschnittstellen, des Einschaltverhaltens, der Reaktion auf Eingaben und der gesamten Systemlogik. Das System kommuniziert häufig über kundenspezifische Vorrichtungen, Steckverbinder und Testsoftware mit dem Gerät, die Benutzereingaben oder Betriebsbedingungen simuliert.
Funktionstester sind in der letzten Phase der Produktionslinie unerlässlich, um Fehler aufzudecken, die durch Sichtprüfung oder Komponententests nicht erkennbar sind. Zu diesen Fehlern zählen beispielsweise Firmware-Probleme, Timing-Fehler, Signalintegritätsprobleme oder falsch konfigurierte Peripheriegeräte. Die Systeme sind flexibel und programmierbar und unterstützen eine Vielzahl von Geräten, von Steuergeräten in der Automobilindustrie bis hin zu Telekommunikationsmodulen. Dank ihrer modularen Architektur lassen sie sich problemlos an unterschiedliche Testanforderungen und Produkttypen anpassen.
Die Gewährleistung von Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Funktionstests hängt von konsistenten Hardwarekonfigurationen, zuverlässiger Signalweiterleitung, präzise kalibrierten Messgeräten und standardisierten Testverfahren ab. Moderne Systeme erreichen dies durch modulare Testplattformen, deren Module jeweils definierte Leistungsspezifikationen aufweisen und regelmäßig nach Industriestandards kalibriert werden. Diese Systeme umfassen häufig hochauflösende analoge Messgeräte, digitale Signalgeneratoren, programmierbare Netzteile und HF-Messfunktionen – jeweils integriert, um vielfältige Testszenarien zu unterstützen.
Die Wiederholbarkeit wird auch durch Automatisierung gewährleistet. Testsoftware führt vorprogrammierte Skripte aus, die Signalzeitpunkt, Testbedingungen und Auswertung der Messwerte mit minimalem menschlichen Eingriff steuern und so Variabilität und Bedienungsfehler reduzieren. Darüber hinaus erkennen fortschrittliche Fehlerbehandlungsroutinen Anomalien im Signalverhalten oder in den Messwerten der Instrumente und kennzeichnen Fehler mit detaillierten Protokollen.
Die Daten jeder Teststation können erfasst und schicht- und anlagenübergreifend verglichen werden, um Abweichungen oder systematische Probleme zu erkennen. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Produktionsqualität, selbst wenn die Geräte an verschiedenen Tagen, von verschiedenen Bedienern oder an anderen Standorten getestet werden.
Funktionale Testsysteme eignen sich ideal zum Testen verschiedenster elektronischer Produkte in unterschiedlichsten Branchen. Typische Anwendungsbereiche sind eingebettete Systeme, Kommunikationsmodule, Steuergeräte für die Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, industrielle Steuerungen und Energiemanagementgeräte. Jedes Produkt, das unter realen Bedingungen komplexe Funktionen erfüllen muss, profitiert von dieser Art von Tests.
Beispielsweise kann die Prüfung eines Steuergeräts in einem Automobilgerät die Anbindung mehrerer CAN- oder LIN-Bus-Schnittstellen, analoger Sensoreingänge, digitaler Steuerausgänge und die Einschaltsequenz erfordern. Ein Telekommunikationsmodul muss möglicherweise Datenübertragungsraten, Signallaufzeiten und Reaktionszeiten unter simuliertem Netzwerkverkehr überprüfen. Industrielle Steuerungen erfordern unter Umständen Prüfungen der Hochspannungs-E/A, der Protokollkonformität und des thermischen Verhaltens.
Funktionstests sind besonders wertvoll bei Firmware, Kommunikationsprotokollen oder zeitkritischen Vorgängen. Die Integration von Temperaturkammern oder Vibrationstischen unterstützt zudem Umwelt- und Zuverlässigkeitstests. Diese Systeme sind vielseitig und skalierbar und eignen sich sowohl für einfache Gut/Schlecht-Logik als auch für hochkomplexe, domänenübergreifende Tests.
Die Testautomatisierung steigert Effizienz, Genauigkeit und Durchsatz in der Serienfertigung erheblich. Durch die Automatisierung von Funktionstests werden wiederkehrende manuelle Aufgaben wie Signalumschaltung, Eingangssimulation, Datenerfassung und Gut/Schlecht-Auswertung vollständig von softwaregesteuerten Abläufen übernommen. Dies verkürzt die Testzykluszeit und eliminiert Inkonsistenzen aufgrund von Bedienerfehlern.
Automatisierte Testsysteme können rund um die Uhr mit minimaler Überwachung betrieben werden und liefern Fertigungsteams konsistente Ergebnisse und schnelleres Feedback. Dies ist besonders vorteilhaft beim Testen komplexer Geräte, bei denen Timing, Signalsynchronisation und mehrere Schnittstellen gleichzeitig geprüft werden müssen. Die Automatisierungssoftware ermöglicht zudem die Rückverfolgbarkeit, indem sie die Ergebnisse für jede Einheit zusammen mit den Testbedingungen und Zeitstempeln protokolliert. Dies ist entscheidend für die Qualitätskontrolle und Audits.
Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung schnelle Produktwechsel. Ingenieure können neue Testprofile oder Konfigurationen mit minimalen Ausfallzeiten laden, was für flexible Fertigungslinien, die mehrere Produktvarianten bearbeiten, entscheidend ist. Langfristig trägt das System zu geringeren Kosten, höherer Ausbeute und verbesserter Produktzuverlässigkeit bei.
Bei der Auswahl eines funktionalen Testsystems sind mehrere Merkmale entscheidend für langfristige Nutzbarkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Modularität ist dabei von zentraler Bedeutung: Systeme sollten Steckmodule unterstützen, die Funktionen wie analoge Messung, digitale Mustergenerierung, HF-Tests oder Protokolldekodierung bereitstellen. Dadurch lässt sich das System an spezifische Testanforderungen anpassen und problemlos für zukünftige Produkte rekonfigurieren.
Ein weiteres entscheidendes Merkmal ist die Softwareintegration. Die Testplattform sollte robuste Softwaretools bieten, die die Erstellung automatisierter Testsequenzen, Echtzeitüberwachung und Datenprotokollierung unterstützen. Die Integration mit anderen Fabriksystemen wie MES oder ERP kann Produktionsabläufe optimieren. Signalintegrität und Messgenauigkeit sollten gründlich geprüft werden, insbesondere wenn das zu testende Gerät enge Timing- oder Spannungstoleranzen aufweist.
Skalierbarkeit ist ebenfalls wichtig. Unabhängig davon, ob Sie ein Gerät nach dem anderen oder mehrere Geräte parallel testen, sollte das System ohne wesentliche Hardwareänderungen skalierbar sein. Die Unterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle (I²C, SPI, CAN, USB, Ethernet) gewährleistet zudem die Kompatibilität mit modernen eingebetteten Systemen.