Choose a country or area to see content specific to your location
TS-5400 PXI 功能測試系統配備 Mac 面板介面,支援多達 464 個測試節點,用於透過多待測裝置測試來測試電子控制模組。
Form factor
Complete test system - Mac panel interface
Platform
PXI
Type
Functional Test System
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight TS-5400 PXI 系列功能測試系統為汽車、航太與國防以及工業控制製造商提供現成的 PXI 硬體和軟體平台,支援單一或多個待測裝置測試。TS-5400 PXI 系列專為測試電子控制模組而設計,例如動力傳動控制、複雜車身電子設備和工業控制器,可協助製造商提高設計驗證和製造功能測試的產能,並具備預測未來功能測試需求的能力。
取得 Keysight 汽車功能測試論壇的最新秘訣和資訊。
了解如何使用 Keysight 的 TestExecSL 軟體加速軟體開發和測試整合。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。