TS-5040 緊湊型功能測試系統

TS-5040是一款緊湊型汽車功能測試系統,為製造商提供完整、多功能且可客製化的測試解決方案。

產品影像
  • Form factor

    Complete test system - compact

  • 類型

    Functional Test System

  • Platform

    Modular / LAN

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

一體化緊湊型終端功能測試系統

是德科技 TS-5040 功能測試系統是一款堅固可靠的測試系統,可確保經濟實惠的擁有體驗。當搭配是德科技軟體使用時,例如搭配KS8328APathWave 製造PathWave 執行系統 (PTEM) 的 KS8400A PathWave PathWave 自動化軟體,或搭配 TS-5000 函式庫的 TestExec SL,可提供精簡的開發流程與加速部署。 TS-5040可無縫整合至高度自動化的生產區域,作為汽車與工業應用的極簡單體解決方案,有效節省寶貴的機架與地面空間。 

透過選配的 Keysight 嵌入式 PXI 控制器(配備 Core i3 處理器、16 GB RAM、256 GB SSD 及內建 GPIB 控制器)或選配的工業電腦控制器(配備 Core i7 處理器、16 GB RAM 及 1 TB HDD)來控制 TS-5040。

功能測試系統支援射頻切換功能,可處理多達兩張四路1×4射頻切換卡(直流電壓3 GHz)。同時支援最高400瓦功率的電源供應。

  • 尺寸:2,020(高)x 600(寬)x 905(深)毫米(頂部安裝 ICA)745(高)x 610(寬)x 1050(深)毫米(頂部安裝 ICA)。
  • 訊號切換:最高達112×4矩陣。
  • 負載切換:最高可達32通道×7.5安培、40通道×5安培及192通道×2安培。
  • 測量儀器:6.5位數數位萬用表及雙通道、350 MHz計數器。
  • 刺激:單通道14位元、雙通道30 MHz任意波形產生器(AWG),以及四通道16位元資料擷取。