Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O TS-5040 é um sistema compacto de teste funcional automotivo que oferece aos fabricantes uma solução de teste completa, versátil e personalizada.
Form factor
Complete test system - compact
Type
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O sistema de teste funcional Keysight TS-5040 é um sistema de teste robusto e confiável que garante uma experiência econômica ao proprietário. Quando combinado com o software Keysight, como o KS8400A PathWave Test Automation com o KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) ou o TestExec SL com bibliotecas TS-5000, ele oferece um processo de desenvolvimento simplificado e implantação acelerada. O TS-5040 se integra perfeitamente a áreas de produção altamente automatizadas. É uma solução minimalista em um único gabinete para aplicações automotivas e industriais que economiza espaço valioso em racks e no chão.
Controle o TS-5040 usando o controlador PXI integrado opcional da Keysight com um processador Core i3, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB e controlador GPIB integrado ou o controlador de PC industrial opcional com um processador Core i7, 16 GB de RAM e HDD de 1 TB.
O sistema de teste funcional suporta comutação RF até duas placas de comutador RF quádruplo 1 x 4 (DC 3 GHz). Também suporta fontes de alimentação de até 400 W.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.