Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El TS-5040 es un sistema compacto de pruebas funcionales para automóviles que ofrece a los fabricantes una solución de pruebas completa, versátil y personalizada.
Form factor
Complete test system - compact
Type
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El sistema de pruebas funcionales TS-5040 de Keysight es un sistema de pruebas robusto y fiable que garantiza una experiencia de propiedad económica. Cuando se combina con el software de Keysight, como KS8400A PathWave Test Automation con KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) o TestExec SL con bibliotecas TS-5000, proporciona un proceso de desarrollo optimizado y una implementación acelerada. El TS-5040 se integra perfectamente en áreas de producción altamente automatizadas. Se trata de una solución minimalista de un solo equipo para aplicaciones automovilísticas e industriales que ahorra un valioso espacio en rack y en el suelo.
Controle el TS-5040 utilizando el controlador PXI integrado opcional de Keysight con un procesador Core i3, 16 GB de RAM, 256 GB de SSD y controlador GPIB integrado, o el controlador de PC industrial opcional con un procesador Core i7, 16 GB de RAM y 1 TB de HDD.
El sistema de pruebas funcionales admite conmutación de RF de hasta dos tarjetas de conmutador RF cuádruple 1 x 4 (CC 3 GHz). También admite fuentes de alimentación de hasta 400 W.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.