Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
無可用的篩選器
以 Keysight 8757 純量網路分析儀做寬頻比量測時,建議使用 Keysight 11667A 功率分配器。 此雙電阻型電源分配器用於電源位準調整或等比量測應用時,可在輔助臂上提供出色的輸出 SWR。 追蹤頻率範圍從 dc 至 18 GHz 的輸出臂之間可以用最小的不確定性量測寬頻。
Keysight 11636C是一款DC至50 GHz的功率分配器,可提供高精確度的直接功率分配和組合。出色的相位和振幅追蹤確保所有三個埠的精確阻抗匹配,透過減少再反射和互調失真來改善故障定位量測。
Keysight 11667L 為 50ohm、雙電阻式功率分離器,具有BNC插頭。它可與Keysight E5061B 網路分析儀搭配使用,以便用於電力傳輸網路量測,例如使用shunt-thru法(100 Hz至10 MHz)執行DC-DC 轉換器輸出阻抗量測。它提供了優異的振幅(<0.2 dB) 與相位追蹤(+/-3),可確保功率分離的精確度與低駐波比(SWR),以大幅減少量測的不確定性。
Keysight 11636A 是一款 DC 至 18 GHz 功率分配器,適用於直接功率分配應用。所有三個埠的出色阻抗匹配可減少重複反射,進而改善故障定位量測。搭配 Keysight 8757 純量向量網路分析儀進行寬頻比較量測時,建議使用 Keysight 11636A 功率分配器/合成器。
Keysight 11636B 是一款 dc 至 26.5 GHz 功率分配器,適用於直接功率分配應用。所有三個埠的出色阻抗匹配可透過減少重複反射來改善故障定位量測。建議在搭配 Keysight 8757 純量向量網路分析儀進行寬頻比較量測時,使用 Keysight 11636B 功率分配器/組合器。
使用 Keysight 8757 純量網路分析儀進行寬頻比率量測時,建議使用 Keysight 11667B 功率分配器。此雙電阻式功率分配器用於訊號源平坦度控制或比率量測應用時,可在輔助臂提供優異的輸出 SWR。輸出臂在 DC 至 26.5 GHz 頻率範圍內的追蹤性,可實現不確定度最小的寬頻量測。
搭配 Keysight 8757 純量網路分析儀進行寬頻比值量測時,建議使用 Keysight 11667C 功率分配器。這款雙電阻式功率分配器在用於訊源平坦化或比值量測應用時,可為輔助臂提供出色的輸出 SWR。其輸出臂在 DC 至 50 GHz 頻率範圍內的追蹤誤差,可讓寬頻量測的不確定度降至最低。
Keysight 11667D 功率分配器是一款雙電阻型功率分配器,在用於源電平調整或比率量測應用時,可在輔助臂提供出色的輸出駐波比 (SWR)。輸出臂在 DC 至 67 GHz 頻率範圍內的追蹤能力,能夠以最小的不確定度進行寬頻量測。
Keysight 87302C 混合式功率分配器專為需要極低插入損耗和高連接埠隔離度的功率分配應用而設計。其主線與輸出埠之間的插入損耗比同等電阻式功率分配器少 1 至 2 dB。此產品專為關鍵訊號處理應用而設計;兩個輸出埠之間的相位和振幅追蹤均經過控制和規範。
Keysight 87303C 混合式功率分配器專為需要極小插入損耗和高埠間隔離度的功率分路應用而設計。其主線與輸出埠之間的插入損耗比同等電阻式功率分路器少 1 至 2 dB。它專為關鍵訊號處理應用而設計;兩個輸出埠之間的相位和振幅追蹤均經過控制和規範。