測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

12件中 12 件を表示

パワースプリッター、DC~18 GHz
パワースプリッター、DC~18 GHz
モデル
11667A
周波数範囲
DC~18 GHz
ハイブリッド・パワー・ディバイダー、2 GHz 〜 26.5 GHz の画像
ハイブリッド・パワー・ディバイダー、2 GHz ~ 26.5 GHz
モデル
87304C
周波数範囲
2 GHz~26.5 GHz
パワーディバイダ、DC~50 GHz
パワーディバイダ、DC~50 GHz
モデル
11636C
周波数範囲
DC~50 GHz
DC~2 GHzパワースプリッタ(BNCコネクタを装備)
DC~2 GHzパワースプリッタ(BNCコネクタを装備)
モデル
11667L
周波数範囲
DC~2 GHz
パワーディバイダー(DC~18 GHz)の画像
パワーディバイダ、DC~18 GHz
モデル
11636A
周波数範囲
DC~18 GHz
パワーディバイダー(DC~26.5 GHz)の画像
パワーディバイダ、DC~26.5 GHz
モデル
11636B
周波数範囲
DC~26.5 GHz
電力分配器、DC 67MHz GHz
パワーディバイダ、DC~67 GHz
モデル
11636D
周波数範囲
DC~67 GHz
パワースプリッター、DC 26.5GHz GHz
パワースプリッタ、DC~26.5 GHz
モデル
11667B
周波数範囲
DC~26.5 GHz
パワースプリッター(DC 50GHz)の画像
パワースプリッター、DC~50 GHz
モデル
11667C
周波数範囲
DC~50 GHz
パワースプリッター、DC 67MHz GHz
パワースプリッタ、DC~67 GHz
モデル
11667D
周波数範囲
DC~67 GHz
ハイブリッド・パワー・ディバイダー(0.5 GHz~26.5 GHz)の画像
ハイブリッド・パワー・ディバイダ、0.5 GHz~26.5 GHz
モデル
87302C
周波数範囲
0.5 GHz~26.5 GHz
ハイブリッド・パワー・ディバイダー(1 GHz~26.5 GHz)の画像
ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1 GHz~26.5 GHz
モデル
87303C
周波数範囲
1 GHz~26.5 GHz
すべてクリア