장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

12개 중 12개 표시

전력 분배기, DC  18 GHz
전력 분배기, DC ~ 18 GHz
모델
11667A
주파수 범위
DC ~ 18 GHz
하이브리드 전력 분배기 이미지, 2 GHz ~ 26.5 GHz
하이브리드 전력 분배기, 2 GHz ~ 26.5 GHz
모델
87304C
주파수 범위
2 GHz ~ 26.5 GHz
전력 분배기 이미지, DC 50MHz GHz
전력 분배기, DC ~ 50 GHz
모델
11636C
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
DC 에서 2 DC 이미지 GHz BNC 커넥터가 장착된
BNC 커넥터가 있는 DC ~ 2 GHz 전력 분배기
모델
11667L
주파수 범위
DC ~ 2 GHz
파워 디바이더 이미지, DC ~ 18 GHz
파워 디바이더, DC ~ 18 GHz
모델
11636A
주파수 범위
DC ~ 18 GHz
파워 디바이더 이미지, DC ~ 26.5 GHz
파워 디바이더, DC ~ 26.5 GHz
모델
11636B
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
전력 분배기 이미지, DC 67MHz GHz
전력 분배기, DC ~ 67 GHz
모델
11636D
주파수 범위
DC ~ 67 GHz
파워 스플리터(DC ~ 26.5 GHz) 이미지
전력 분배기, DC ~ 26.5 GHz
모델
11667B
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
파워 스플리터(DC ~ 50 GHz) 이미지
파워 스플리터, DC ~ 50 GHz
모델
11667C
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
전원 분배기 이미지, DC 67V GHz
전력 분배기, DC ~ 67 GHz
모델
11667D
주파수 범위
DC ~ 67 GHz
하이브리드 파워 디바이더 이미지, 0.5 GHz ~ 26.5 GHz
하이브리드 전력 분배기, 0.5 GHz ~ 26.5 GHz
모델
87302C
주파수 범위
0.5 GHz ~ 26.5 GHz
하이브리드 전력 분배기 이미지, 1 GHz ~ 26.5 GHz
하이브리드 전력 분배기, 1 GHz ~ 26.5 GHz
모델
87303C
주파수 범위
1 GHz ~ 26.5 GHz
모두 지우기