探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 12 個)

Image of 功率分離器,直流至 18 GHz
功率分離器,直流至 18 GHz
型號
11667A
頻率範圍
DC 至 18 GHz
混合式功率分配器(2 GHz 至 26.5 GHz)影像
混合式功率分配器,2 GHz 至 26.5 GHz
型號
87304C
頻率範圍
2 GHz 至 26.5 GHz
影像:功率分配器,DC 至 50 GHz
功率分配器,DC 至 50 GHz
型號
11636C
頻率範圍
DC 至 50 GHz
DC 至 2 GHz 功率分配器(具備 BNC 連接器)影像
DC 至 2 GHz 功率分配器,附 BNC 連接器
型號
11667L
頻率範圍
DC 至 2 GHz
功率分配器圖像,直流至 18 GHz
功率分配器,DC 至 18 GHz
型號
11636A
頻率範圍
DC 至 18 GHz
功率分配器圖像,直流至 26.5 GHz
功率分配器,DC 至 26.5 GHz
型號
11636B
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
直流至 67 GHz 功率分配器的圖片
功率分配器,DC 至 67 GHz
型號
11636D
頻率範圍
DC 至 67 GHz
功率分配器(直流至 26.5 GHz)的圖片
功率分配器,DC 至 26.5 GHz
型號
11667B
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
功率分配器(直流至 50 GHz)的圖片
功率分路器,DC 至 50 GHz
型號
11667C
頻率範圍
DC 至 50 GHz
直流至 67 GHz 功率分離器的圖片
功率分配器,DC 至 67 GHz
型號
11667D
頻率範圍
DC 至 67 GHz
0.5 GHz 至 26.5 GHz 混合式功率分配器的圖片
混合式功率分配器,0.5 GHz 至 26.5 GHz
型號
87302C
頻率範圍
0.5 GHz 至 26.5 GHz
混合式功率分配器(1 GHz 至 26.5 GHz)影像
混合式功率分配器,1 GHz 至 26.5 GHz
型號
87303C
頻率範圍
1 GHz 至 26.5 GHz
全部清除