Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
11667A
Oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para aplicações de nivelamento de fonte ou medição de relação.
O divisor de potência Keysight 11667A é recomendado para medições de relação de banda larga usando um analisador de rede escalar Keysight 8757. Esse divisor de potência do tipo dois resistores oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para nivelamento de fonte ou aplicações de medição de relação. O rastreamento entre os braços de saída em uma faixa de frequência de CC a 18 GHz permite que medições de banda larga sejam feitas com um mínimo de incerteza.
87304C
Use para aplicações de divisão de potência que exigem perda de inserção mínima e alto isolamento entre as portas.
O divisor de potência híbrido Keysight 87304C foi projetado para aplicações de divisão de potência que exigem perda de inserção mínima e alto isolamento entre as portas. Ele tem perda de inserção entre a linha principal e a porta de saída que é 1 a 2 dB menor do que divisores de potência resistivos equivalentes. Ele foi projetado para aplicações críticas de processamento de sinal; o rastreamento de fase e amplitude entre as duas portas de saída é controlado e especificado.
11636C
Melhore as medições de localização de falhas reduzindo reflexões e distorção de intermodulação
O Keysight 11636C é um divisor de potência de CC a 50 GHz que oferece divisão e combinação direta de potência com alta precisão. O excelente rastreamento de fase e amplitude garante o ajuste preciso da impedância das três portas, o que melhora a medição da localização de falhas, reduzindo reflexões e distorção de intermodulação.
11667L
Garanta uma divisão de potência altamente precisa com excelente amplitude (0,2 dB) e rastreamento de fase (±3°); inclui conectores BNC.
The Keysight 11667L is a 50 ohm two-resistor type power splitter with BNC connectors. It is used with the E5061B network analyzer for power distribution network applications, such as DC-DC converter output impedance measurements with shunt-thru method (100 Hz to 10 MHz). It provides excellent amplitude (<0.2 dB) and phase tracking (+/-3), ensures highly accurate power splitting and low SWR minimizes measurement uncertainty.
11636A
Divisor de potência 11636A, de CC a 18 GHz; reduz as reflexões secundárias com excelente adaptação de impedância nas portas para localização de falhas.
O Keysight 11636A é um divisor de potência de CC a 18 GHz para aplicações de divisão direta de potência. A excelente correspondência de impedância das três portas melhora as medições de localização de falhas, reduzindo as reflexões. O divisor/combinador de potência Keysight 11636A é recomendado ao fazer medições comparativas de banda larga com um analisador de rede vetorial escalar Keysight 8757.
11636B
Divisor de potência 11636B, de CC a 26,5 GHz; reduz as reflexões secundárias com excelente adaptação de impedância nas portas para localização de falhas.
O Keysight 11636B é um divisor de potência de CC a 26,5 GHz para aplicações de divisão direta de potência. A excelente correspondência de impedância das três portas melhora as medições de localização de falhas, reduzindo as reflexões. O divisor/combinador de potência Keysight 11636B é recomendado ao fazer medições de comparação de banda larga com o analisador de rede vetorial escalar Keysight 8757.
11636D
Melhore as medições de localização de falhas reduzindo reflexões e distorção de intermodulação
O Keysight 11636D é um divisor de potência de CC a 67 GHz que oferece divisão e combinação direta de potência com alta precisão. O excelente rastreamento de fase e amplitude garante o ajuste preciso da impedância das três portas, o que melhora a medição da localização de falhas, reduzindo reflexões e distorção de intermodulação.
11667B
Divisor de potência 11667B, de CC a 26,5 GHz, com excelente SWR de saída para aplicações de nivelamento de fonte e medição de relação.
O divisor de potência Keysight 11667B é recomendado para medições de relação de banda larga usando um analisador de rede escalar Keysight 8757. Esse divisor de potência do tipo dois resistores oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para nivelamento de fonte ou aplicações de medição de relação. O rastreamento entre os braços de saída em uma faixa de frequência de CC a 26,5 GHz permite que medições de banda larga sejam feitas com um mínimo de incerteza.
11667C
Divisor de potência 11667C, de CC a 50 GHz, com excelente SWR de saída para aplicações de nivelamento de fonte e medição de relação.
O divisor de potência Keysight 11667C é recomendado para medições de relação de banda larga usando um analisador de rede escalar Keysight 8757. Esse divisor de potência do tipo dois resistores oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para nivelamento de fonte ou aplicações de medição de relação. O rastreamento entre os braços de saída em uma faixa de frequência de CC a 50 GHz permite que medições de banda larga sejam feitas com um mínimo de incerteza.
11667D
Oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para aplicações de nivelamento de fonte ou medição de relação.
O divisor de potência Keysight 11667D é um divisor de potência do tipo dois resistores que oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para aplicações de nivelamento de fonte ou medição de relação. O rastreamento entre os braços de saída em uma faixa de frequência de CC a 67 GHz permite que medições de banda larga sejam feitas com um mínimo de incerteza.
87302C
Divisor de potência híbrido 87302C, 0,5 a 26,5 GHz; perda de inserção mínima e alto isolamento entre portas para divisão de potência.
O divisor de potência híbrido Keysight 87302C foi projetado para aplicações de divisão de potência que exigem perda de inserção mínima e alto isolamento entre as portas. Ele tem perda de inserção entre a linha principal e a porta de saída que é 1 a 2 dB menor do que divisores de potência resistivos equivalentes. Ele foi projetado para aplicações críticas de processamento de sinal; o rastreamento de fase e amplitude entre as duas portas de saída é controlado e especificado.
87303C
Divisor de potência híbrido 87303C, 1 a 26,5 GHz; perda de inserção mínima e alto isolamento entre portas para divisão de potência.
O divisor de potência híbrido Keysight 87303C foi projetado para aplicações de divisão de potência que exigem perda de inserção mínima e alto isolamento entre as portas. Ele tem perda de inserção entre a linha principal e a porta de saída que é 1 a 2 dB menor do que divisores de potência resistivos equivalentes. Ele foi projetado para aplicações críticas de processamento de sinal; o rastreamento de fase e amplitude entre as duas portas de saída é controlado e especificado.