探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 7 個 (共 7 個)

阻隔電容器,0.045 至 26.5 GHz 的圖片
阻隔電容器,0.045 至 26.5 GHz
型號
11742A
連接器類型
3.5 mm (公-母)
頻率範圍
45 MHz 至 26.5 GHz
類型
阻隔電容
圖片:直流阻斷器,700 kHz 至 26.5 GHz
直流阻斷器,700 kHz 至 26.5 GHz
型號
N9399C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
700 kHz 至 26.5 GHz
類型
-
圖片:直流阻斷器,700 kHz 至 67 GHz
直流阻斷器,700 kHz 至 67 GHz
型號
N9398G
連接器類型
1.85 mm
頻率範圍
-
類型
-
直流阻斷電容器的影像
直流阻斷電容器
型號
N2881A
連接器類型
-
頻率範圍
-
類型
阻隔電容
圖片:直流阻斷器,50 kHz 至 50 GHz
直流阻斷器,50 kHz 至 50 GHz
型號
N9398F
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
50 kHz 至 50 GHz
類型
-
DC 阻隔濾波器圖像,50 kHz 至 26.5 GHz
DC 阻斷器,50 kHz 至 26.5 GHz
型號
N9398C
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
50 kHz 至 26.5 GHz
類型
-
圖片:直流阻斷器,700 kHz 至 50 GHz
直流阻斷器,700 kHz 至 50 GHz
型號
N9399F
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
700 kHz 至 50 GHz
類型
-
全部清除