Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 N9399F DC 블록은 700 kHz ~ 50 GHz 범위의 성능으로 새로운 수준의 DC 차단을 제공합니다. 이 DC 블록은 DC 차단 기능을 제공하며, 광범위한 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 아주 낮은 삽입 손실, 훌륭한 온도 안정성이 특징입니다.
키사이트 DC 블록에 대해 자세히 알아보기
키사이트 N9399C DC 블록은 700 kHz ~ 26.5 GHz 범위의 성능으로 새로운 수준의 DC 차단을 제공합니다. 이 DC 블록은 광범위한 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 아주 낮은 삽입 손실과 훌륭한 온도 안정성이 특징입니다.
키사이트 DC 블록에 대해 자세히 알아보기
11742A
고가의 측정 장비 손상을 초래하거나 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있는 저주파수 신호를 억제합니다.
키사이트 11742A 차단 커패시터는 45 MHz 미만의 dc 신호를 차단하고 최대 26.5 GHz의 신호를 통과시킵니다. 고주파수 오실로스코프와 함께 사용하거나 바이어스 마이크로파 회로에 사용하기 적합한 키사이트 11742A는 고가의 측정 장비 손상을 초래하거나 RF 및 마이크로파 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있는 저주파수 신호를 억제합니다.
N9398F
N9398F DC Block은 DC 전압 및 전류 구성 요소를 차단하면서 50kHz ~ 50GHz의 AC 신호를 통과시킵니다.
키사이트 N9398F DC 블록은 50kHz에서 50GHz까지의 성능으로 새로운 수준의 DC 블로킹을 제공합니다. 이 DC 블록은 넓은 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 매우 낮은 삽입 손실 및 뛰어난 온도 안정성을 특징으로 합니다.
키사이트 DC 블록에 대해 자세히 알아보십시오.
N9398G
N9398G DC Block은 DC 전압 및 전류 구성 요소를 차단하면서 700kHz ~ 67GHz의 AC 신호를 통과시킵니다.
키사이트 N9398G DC 블록은 700kHz에서 67GHz까지의 성능으로 새로운 수준의 DC 블로킹을 제공합니다. 이 DC 블록은 넓은 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 매우 낮은 삽입 손실 및 뛰어난 온도 안정성을 특징으로 합니다.