Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
N9399F
Apply AC drive signals to a device while eliminating any DC voltage or current components
키사이트 N9399F DC 블록은 700 kHz ~ 50 GHz 범위의 성능으로 새로운 수준의 DC 차단을 제공합니다. 이 DC 블록은 DC 차단 기능을 제공하며, 광범위한 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 아주 낮은 삽입 손실, 훌륭한 온도 안정성이 특징입니다.
키사이트 DC 블록에 대해 자세히 알아보기
N9399C
Apply AC drive signals to a device while eliminating any DC voltage or current components
키사이트 N9399C DC 블록은 700 kHz ~ 26.5 GHz 범위의 성능으로 새로운 수준의 DC 차단을 제공합니다. 이 DC 블록은 광범위한 주파수 범위, 뛰어난 반사 손실, 아주 낮은 삽입 손실과 훌륭한 온도 안정성이 특징입니다.
키사이트 DC 블록에 대해 자세히 알아보기
11742A
고가의 측정 장비 손상을 초래하거나 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있는 저주파수 신호를 억제합니다.
키사이트 11742A 차단 커패시터는 45 MHz 미만의 dc 신호를 차단하고 최대 26.5 GHz의 신호를 통과시킵니다. 고주파수 오실로스코프와 함께 사용하거나 바이어스 마이크로파 회로에 사용하기 적합한 키사이트 11742A는 고가의 측정 장비 손상을 초래하거나 RF 및 마이크로파 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있는 저주파수 신호를 억제합니다.
N9398C
Apply AC drive signals to a device while eliminating any DC voltage or current components
N2881A
Block out unwanted DC components of the input signal up to 30 V with this pair of blocking caps
N2881A DC 블로킹 콘덴서는 N2880A InfiniiMax 인라인 감쇄기와 직렬로 연결시켜 최대 30 V의 입력 신호에서 불필요한 DC 성분을 제거할 수 있습니다.
N9398F
N9398F DC Block passes AC signals from 50 kHz to 50 GHz while blocking DC voltage and current components.
The Keysight N9398F DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 50 kHz to 50 GHz. This DC block features a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss and excellent temperature stability.
Learn more about Keysight DC Blocks
N9398G
N9398G DC Block passes AC signals from 700 kHz to 67 GHz while blocking DC voltage and current components.
The Keysight N9398G DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 700 kHz to 67 GHz. This DC block features a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss and excellent temperature stability.