Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
11742A
Suprima sinais de baixa frequência que podem danificar equipamentos de medição caros ou afetar a precisão da medição.
O capacitor de bloqueio Keysight 11742A bloqueia sinais CC abaixo de 45 MHz e passa sinais até 26,5 GHz. Ideal para uso com osciloscópios de alta frequência ou em circuitos de micro-ondas polarizados, o Keysight 11742A suprime sinais de baixa frequência que podem danificar equipamentos de medição caros ou afetar a precisão de suas medições de RF e micro-ondas.
Saiba mais sobre os blocos DC da Keysight
N2881A
Bloqueie componentes DC indesejados do sinal de entrada até 30 V com este par de capacitores de bloqueio.
Os capacitores de bloqueio CC N2881A podem ser utilizados em série com o atenuador em linha InfiniiMax N2880A para bloquear componentes CC indesejados, dos sinais de entrada de até 30 V.
N9398C
O bloqueador de corrente contínua N9398C permite a passagem de sinais de corrente alternada na faixa de 50 kHz a 26,5 GHz, bloqueando simultaneamente os componentes de tensão e corrente contínuas.
O bloco DC Keysight N9398C oferece um novo nível de bloqueio DC com desempenho especificado de 50 kHz a 26,5 GHz. Este bloco DC apresenta uma ampla faixa de frequência, excelente perda de retorno, perda de inserção muito baixa e excelente estabilidade de temperatura.
Saiba mais sobre os blocos DC da Keysight
N9398F
O bloqueador de corrente contínua N9398F permite a passagem de sinais alternados na faixa de 50 kHz a 50 GHz, ao mesmo tempo em que bloqueia os componentes de tensão e corrente contínuas.
O bloco DC Keysight N9398F oferece um novo nível de bloqueio DC com desempenho especificado de 50 kHz a 50 GHz. Este bloco DC apresenta uma ampla faixa de frequência, excelente perda de retorno, perda de inserção muito baixa e excelente estabilidade de temperatura.
Saiba mais sobre os blocos DC da Keysight
N9398G
O bloqueador de corrente contínua N9398G permite a passagem de sinais de corrente alternada na faixa de 700 kHz a 67 GHz, ao mesmo tempo em que bloqueia os componentes de tensão e corrente contínuas.
O bloco DC Keysight N9398G oferece um novo nível de bloqueio DC com desempenho especificado de 700 kHz a 67 GHz. Este bloco DC apresenta uma ampla faixa de frequência, excelente perda de retorno, perda de inserção muito baixa e excelente estabilidade de temperatura.
N9399C
O bloqueador de corrente contínua N9399C permite a passagem de sinais de corrente alternada na faixa de 700 kHz a 26,5 GHz, ao mesmo tempo em que bloqueia os componentes de tensão e corrente contínuas.
O bloco DC Keysight N9399C oferece um novo nível de bloqueio DC com desempenho especificado de 700 kHz a 26,5 GHz. Este bloco DC apresenta uma ampla faixa de frequência, excelente perda de retorno, perda de inserção muito baixa e excelente estabilidade de temperatura.
Saiba mais sobre os blocos DC da Keysight
N9399F
O bloqueador de corrente contínua N9399F permite a passagem de sinais de corrente alternada na faixa de 700 kHz a 50 GHz, bloqueando os componentes de tensão e corrente contínuas.
O bloco DC Keysight N9399F oferece um novo nível de bloqueio DC com desempenho especificado de 700 kHz a 50 GHz. Este bloco DC apresenta uma ampla faixa de frequência, excelente perda de retorno, perda de inserção muito baixa e excelente estabilidade de temperatura.
Saiba mais sobre os blocos DC da Keysight