Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11742A
Unterdrücken Sie niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.
Der Sperrkondensator Keysight 11742A blockiert Gleichstromsignale unter 45 MHz und lässt Signale bis 26,5 GHz durch. Er eignet sich ideal für den Einsatz mit Hochfrequenzoszilloskopen oder in vorgespannten Mikrowellenschaltungen und unterdrückt niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Genauigkeit Ihrer HF- und Mikrowellenmessungen beeinträchtigen können.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N2881A
Mit diesem Paar Blockkondensatoren lassen sich unerwünschte Gleichstromkomponenten des Eingangssignals bis zu 30 V unterdrücken.
Die N2881A DC-Sperrkondensatoren können in Reihe mit dem N2880A InfiniiMax Inline-Dämpfungsglied verwendet werden, um unerwünschte DC-Komponenten des Eingangssignals bis zu 30 V zu blockieren.
N9398C
Der N9398C DC-Block lässt Wechselstromsignale von 50 kHz bis 26,5 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398C DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 50 kHz bis 26,5 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügungsdämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9398F
Der N9398F DC-Block lässt Wechselstromsignale von 50 kHz bis 50 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398F DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 50 kHz bis 50 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9398G
Der N9398G DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 67 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398G DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einer spezifizierten Leistung von 700 kHz bis 67 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
N9399C
Der N9399C DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 26,5 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9399C DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 700 kHz bis 26,5 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9399F
Der N9399F DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 50 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9399F DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einer spezifizierten Leistung von 700 kHz bis 50 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügungsdämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.