Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
N9398G
El filtro de bloqueo de CC N9398G deja pasar las señales de CA de 700 kHz a 67 GHz, al tiempo que bloquea los componentes de tensión y corriente continuas.
El bloque de CC N9398G de Keysight ofrece un nuevo nivel de bloqueo de CC con un rendimiento especificado de 700 kHz a 67 GHz. Este bloque de CC presenta un amplio rango de frecuencias, una excelente pérdida de retorno, una pérdida de inserción muy baja y una excelente estabilidad térmica.
N9398C
El filtro de CC N9398C deja pasar las señales de CA de 50 kHz a 26,5 GHz, al tiempo que bloquea los componentes de tensión y corriente continuas.
El bloque de CC N9398C de Keysight ofrece un nuevo nivel de bloqueo de CC con un rendimiento especificado de 50 kHz a 26,5 GHz. Este bloque de CC presenta un amplio rango de frecuencias, una excelente pérdida de retorno, una pérdida de inserción muy baja y una excelente estabilidad térmica.
Más información sobre los bloques CC de Keysight
N9399F
El filtro de CC N9399F deja pasar las señales de CA de 700 kHz a 50 GHz, al tiempo que bloquea los componentes de tensión y corriente continuas.
El bloque de CC N9399F de Keysight ofrece un nuevo nivel de bloqueo de CC con un rendimiento especificado de 700 kHz a 50 GHz. Este bloque de CC presenta un amplio rango de frecuencias, una excelente pérdida de retorno, una pérdida de inserción muy baja y una excelente estabilidad térmica.
Más información sobre los bloques CC de Keysight
N9399C
El filtro de CC N9399C deja pasar las señales de CA de 700 kHz a 26,5 GHz, al tiempo que bloquea los componentes de tensión y corriente continuas.
El bloque de CC N9399C de Keysight ofrece un nuevo nivel de bloqueo de CC con un rendimiento especificado de 700 kHz a 26,5 GHz. Este bloque de CC presenta un amplio rango de frecuencias, una excelente pérdida de retorno, una pérdida de inserción muy baja y una excelente estabilidad térmica.
Más información sobre los bloques CC de Keysight
N9398F
El filtro de bloqueo de CC N9398F deja pasar las señales de CA de 50 kHz a 50 GHz, al tiempo que bloquea los componentes de tensión y corriente continuas.
El bloque de CC N9398F de Keysight ofrece un nuevo nivel de bloqueo de CC con un rendimiento especificado de 50 kHz a 50 GHz. Este bloque de CC presenta un amplio rango de frecuencias, una excelente pérdida de retorno, una pérdida de inserción muy baja y una excelente estabilidad térmica.
Más información sobre los bloques CC de Keysight
11742A
Suprime las señales de baja frecuencia que pueden dañar los costosos equipos de medición o afectar a la precisión de las mediciones.
El condensador de bloqueo Keysight 11742A bloquea las señales de CC por debajo de 45 MHz y deja pasar las señales de hasta 26,5 GHz. Ideal para su uso con osciloscopios de alta frecuencia o en circuitos de microondas polarizados, el Keysight 11742A suprime las señales de baja frecuencia que pueden dañar los costosos equipos de medición o afectar a la precisión de sus mediciones de RF y microondas.
N2881A
Bloquee los componentes de CC no deseados de la señal de entrada de hasta 30 V con este par de condensadores de bloqueo.
Los condensadores de bloqueo de CC N2881A se pueden utilizar en serie con el atenuador en línea InfiniiMax N2880A para bloquear los componentes de CC no deseados de la señal de entrada de hasta 30 V.