探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 4 個 (共 4 個)

圖片:梳型信號產生器,10 MHz 至 67 GHz
梳型信號產生器,10 MHz 至 67 GHz
型號
U9391G
最大頻率
10 GHz
圖片:梳型信號產生器,10 MHz 至 50 GHz
梳型信號產生器,10 MHz 至 50 GHz
型號
U9391F
最大頻率
30 GHz
Image of 梳型信號產生器,10 MHz 至 26.5 GHz
梳型訊號產生器,10 MHz 至 26.5 GHz
型號
U9391C
最大頻率
50 GHz
梳狀產生器(10 MHz 至 110 GHz)影像
梳狀產生器,10 MHz 至 110 GHz
型號
U9391M
最大頻率
-
全部清除