Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
U9391G
O gerador de combos U9391G da Keysight, de 10 MHz a 67 GHz, fornece um padrão de referência de fase de calibração de precisão para o analisador de rede vetorial não linear PNA-X.
Os geradores de pente U9391G da Keysight Technologies, Inc. foram desenvolvidos para fornecer calibração de fase precisa para medições não lineares usando o analisador de rede vetorial não linear (NVNA) PNA-X, com referência ao padrão do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). Além disso, os geradores de pente podem ser usados para calibrar analisadores de rede PNA e PNA-X para medições de fase e atraso de conversores de frequência sem a necessidade de misturadores de referência ou calibração.
O novo gerador de pente patenteado da Keysight oferece um divisor de frequência controlado por USB selecionável pelo cliente, que permite uma ampla faixa de frequências de sinal de entrada de 10 MHz a 67 GHz e um pequeno espaçamento mínimo de tom de 10 MHz. A potência de entrada e a frequência fundamental têm menor sensibilidade do que outros geradores de pente. Assim, você pode calibrar o gerador de pente em um único nível de potência de entrada e frequência e, em seguida, aplicar com sucesso a calibração em uma ampla faixa de potências de entrada e frequências fundamentais.
Quando acionado com uma entrada de onda senoidal inferior a 100 MHz (por exemplo, quando conectado à referência de 10 MHz de um PNA ou PNA-X), o conversor de onda senoidal para onda quadrada U9391-60009 é necessário para garantir que o gerador de pente produza níveis de potência ideais em toda a faixa de frequência. Portanto, o U9391-60009 está incluído como um acessório padrão para o U9391C/F/G.
U9391C
O novo gerador de pente U9391C oferece excelente uniformidade de fase e amplitude, permitindo uma ampla gama de frequências de sinal de entrada de 10 MHz a 26,5 GHz.
O novo gerador de pente da Keysight oferece um divisor de frequência controlado por USB selecionável pelo cliente, que permite uma ampla faixa de frequências de sinal de entrada de 10 MHz a 26,5 GHz e um pequeno espaçamento mínimo de tom de 10 MHz. A potência de entrada e a frequência fundamental têm menor sensibilidade do que outros geradores de pente. Assim, você pode calibrar o gerador de pente em um único nível de potência de entrada e frequência e, em seguida, aplicar com sucesso a calibração em uma ampla faixa de potências de entrada e frequências fundamentais.
U9391F
O novo gerador combinado U9391F, de 10 MHz a 50 GHz, oferece excelente uniformidade de fase e amplitude, tornando-o ideal para uso em aplicações de calibração de fase.
Os geradores de pente U9391F da Keysight Technologies, Inc. foram desenvolvidos para fornecer calibração de fase precisa para medições não lineares usando o analisador de rede vetorial não linear (NVNA) PNA-X, com referência ao padrão do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). Além disso, os geradores de pente podem ser usados para calibrar analisadores de rede PNA e PNA-X para medições de fase e atraso de conversores de frequência sem a necessidade de misturadores de referência ou calibração.
O novo gerador de pente patenteado da Keysight oferece um divisor de frequência controlado por USB selecionável pelo cliente, que permite uma ampla faixa de frequências de sinal de entrada de 10 MHz a 50 GHz e um pequeno espaçamento mínimo de tom de 10 MHz. A potência de entrada e a frequência fundamental têm menor sensibilidade do que outros geradores de pente. Assim, você pode calibrar o gerador de pente em um único nível de potência de entrada e frequência e, em seguida, aplicar com sucesso a calibração em uma ampla faixa de potências de entrada e frequências fundamentais.
Quando acionado com uma entrada de onda senoidal inferior a 100 MHz (por exemplo, quando conectado à referência de 10 MHz de um PNA ou PNA-X), o conversor de onda senoidal para onda quadrada U9391-60009 é necessário para garantir que o gerador de pente produza níveis de potência ideais em toda a faixa de frequência. Portanto, o U9391-60009 está incluído como um acessório padrão para o U9391C/F/G.
U9391M
Oferece excelente uniformidade de fase e amplitude, tornando-o ideal para uso em aplicações de calibração de fase.
Os geradores de pente U9391M da Keysight Technologies, Inc. foram desenvolvidos para fornecer calibração de fase precisa para medições não lineares usando o analisador de rede vetorial não linear (NVNA) PNA-X, com referência ao padrão do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). Além disso, os geradores de pente podem ser usados para calibrar analisadores de rede PNA e PNA-X para medições de fase e atraso de conversores de frequência sem a necessidade de misturadores de referência ou calibração.
O novo gerador de pente da Keysight oferece um divisor de frequência controlado por USB selecionável pelo cliente, que permite uma ampla faixa de frequências de sinal de entrada de 10 MHz a 110 GHz e um pequeno espaçamento mínimo de tom de 10 MHz. A potência de entrada e a frequência fundamental têm menor sensibilidade do que outros geradores de pente. Assim, você pode calibrar o gerador de pente em um único nível de potência de entrada e frequência e, em seguida, aplicar com sucesso a calibração em uma ampla faixa de potências de entrada e frequências fundamentais.