Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 4 von 4

Abbildung eines Kammgenerators, 10 MHz bis 67 GHz
Kammgenerator, 10 MHz bis 67 GHz
Modell
U9391G
Maximale Frequenz
10 GHz
Abbildung eines Kammgenerators, 10 MHz bis 26,5 GHz
Kammgenerator, 10 MHz bis 26,5 GHz
Modell
U9391C
Maximale Frequenz
50 GHz
Abbildung eines Kammgenerators, 10 MHz bis 50 GHz
Kammgenerator, 10 MHz bis 50 GHz
Modell
U9391F
Maximale Frequenz
30 GHz
Abbildung eines Kammgenerators, 10 MHz bis 110 GHz
Kammgenerator, 10 MHz bis 110 GHz
Modell
U9391M
Maximale Frequenz
-
Alles löschen