Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
U9391C
새로운 U9391C 콤 생성기는 우수한 위상 및 진폭 평탄도를 제공하여 10MHz ~ 26.5GHz의 광범위한 입력 신호 주파수를 지원합니다.
키사이트의 새로운 콤 생성기는 고객이 선택할 수 있는 USB 제어식 주파수 분할기를 제공한다. 입력 신호 주파수가 10 MHz ~ 26.5 GHz로 매우 넓으며 최소 톤 간격은 10 MHz로 작습니다. 입력 전력과 기본 주파수가 다른 콤 생성기보다 감도가 더 낮습니다. 따라서 신호 입력 전력 레벨 및 주파수에서 콤 생성기를 교정한 후 다양한 입력 전력 및 기본 주파수에서 교정을 적용할 수 있습니다.
U9391G
키사이트의 U9391G 콤 생성기, 10 MHz ~ 67 GHz는 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기를 위한 정밀 교정 위상 레퍼런스 표준을 제공합니다.
키사이트테크놀로지스 U9391G 콤 발생기는 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)를 이용해서 비선형 측정을 하기 위해 정밀 위상 교정을 제공할 목적으로 NIST(National Institute of Standards and Technology) 표준을 참조하여 개발되었습니다. 또한 콤 발생기는 레퍼런스 또는 교정 믹서 없이 주파수 컨버터의 위상 및 지연 측정이 가능하도록 PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기를 교정하는 데 사용할 수 있습니다.
신호 발생기를 사용할 수 없는 경우, PNA-X 후면판의 10MHz 레퍼런스 출력을 단일 소스로 사용할 수 있습니다. 그러나 콤 발생기는 100MHz 사인파 입력 미만의 최적의 조건으로 작동할 수 없기 때문에 사인파-정현파 컨버터를 사용할 수 있습니다. 이 구성은 NVNA 측정을 지원하지만 PSG를 사용한 기존 구성에 비해 정확도가 떨어집니다. 스퀘어링 회로(squaring circuit)는 U9391C/F/G와 사용할 수 있습니다.
키사이트의 새로운 콤 발생기는 10MHz ~ 67GHz의 광범위한 입력 신호 주파수와 10MHz의 최소 톤 간격을 지원할 수 있는 고객 선택형 USB 제어 주파수 분할기를 제공합니다. 입력 전력과 기본 주파수는 다른 콤 발생기보다 감도가 낮습니다. 따라서 단일 입력 전력 레벨과 주파수에서 콤 발생기를 교정한 다음 광범위한 입력 전력 및 기본 주파수 전체에 걸쳐 성공적으로 교정을 적용할 수 있습니다.
100MHz 미만의 정현파 입력(예: PNA 또는 PNA-X의 10MHz 레퍼런스에 연결될 때)을 통해 구동할 때, 콤 발생기가 전체 주파수 범위에 걸쳐 최적의 전력 레벨을 생성하도록 하기 위해 U9391-60009 정현파-삼각파 변환기가 필요합니다. 그렇기 때문에 U9391-60009가 U9391C/F/G의 표준 액세서리로 포함됩니다.
U9391F
새로운 U9391F 콤 생성기, 10 MHz ~ 50 GHz는 뛰어난 위상 및 진폭 평탄도를 제공하므로 위상 교정 분야에 사용하기 적합합니다.
키사이트테크놀로지스 U9391F 콤 발생기는 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)를 이용해서 비선형 측정을 하기 위해 정밀 위상 교정을 제공할 목적으로 NIST(National Institute of Standards and Technology) 표준을 참조하여 개발되었습니다. 또한 콤 발생기는 레퍼런스 또는 교정 믹서 없이 주파수 컨버터의 위상 및 지연 측정이 가능하도록 PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기를 교정하는 데 사용할 수 있습니다.
키사이트의 새로운 콤 발생기는 10MHz ~ 50GHz의 광범위한 입력 신호 주파수와 10MHz의 최소 톤 간격을 지원할 수 있는 고객 선택형 USB 제어 주파수 분할기를 제공합니다. 입력 전력과 기본 주파수는 다른 콤 발생기보다 감도가 낮습니다. 따라서 단일 입력 전력 레벨과 주파수에서 콤 발생기를 교정한 다음 광범위한 입력 전력 및 기본 주파수 전체에 걸쳐 성공적으로 교정을 적용할 수 있습니다.
100MHz 미만의 정현파 입력을 통해 구동할 때(예: PNA 또는 PNA-X의 10MHz 레퍼런스에 연결될 때), 콤 발생기가 전체 주파수 범위에 걸쳐 최적의 전력 레벨을 생성하도록 하기 위해 U9391-60009 정현파-삼각파 변환기가 필요합니다. 그렇기 때문에 U9391-60009가 U9391C/F/G의 표준 액세서리로 포함됩니다.
키사이트테크놀로지스 U9391M 콤 제너레이터는 국립표준기술연구소(NIST) 표준을 참조하여 PNA-X 비선형 벡터 네트워크 분석기(NVNA)를 사용한 비선형 측정을 위한 정밀 위상 교정을 제공하도록 개발되었습니다. 또한 콤 제너레이터는 레퍼런스 또는 교정 믹서 없이 주파수 변환기의 위상 및 지연 측정을 위해 PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기를 교정하는 데 사용될 수 있습니다.
키사이트의 새로운 콤 생성기는 고객이 선택 가능한 USB 제어 주파수 분배기를 제공하여 10 MHz에서 110 GHz에 이르는 광범위한 입력 신호 주파수를 지원하며 최소 톤 간격은 10 MHz로 작습니다. 입력 전력과 기본 주파수는 다른 콤 생성기보다 낮은 감도를 가집니다. 따라서 단일 입력 전력 레벨 및 주파수에서 콤 생성기를 교정한 다음 광범위한 입력 전력 및 기본 주파수에 걸쳐 교정을 성공적으로 적용할 수 있습니다.