Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
U9391G
キーサイトのU9391Gコムジェネレータ、10 MHz~67 GHzは、PNA-X非線形ベクトル・ネットワーク・アナライザ用の精密校正位相参照標準器となります。
キーサイトU9391Gコミュジェネレータは、PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)を使用したノンリニア測定で、NIST(National Institute of Standards and Technology)に準拠した高精度の位相校正を実現するために開発されました。さらに、コミュジェネレータは、PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザを周波数コンバーターの位相/遅延測定用に校正するのに使用できます。基準ミキサーや校正ミキサーは不要です。
キーサイトの新しいコムジェネレーターでは、USB制御周波数分周器の選択が可能で、10 MHz~67 GHzの広い入力信号周波数に対応し、10 MHzの最小トーン間隔を実現しています。入力パワーと基本波の周波数の感度は、他のコムジェネレーターに比べて低くなっています。このため、1つの入力パワーレベルと周波数でコムジェネレーターを校正すれば、その校正を幅広い入力パワーと基本波周波数に適用することができます。
100 MHz未満の正弦波入力でドライブする場合(例えば、PNAまたはPNA-Xの10 MHz基準に接続する場合)、コムジェネレーターが全周波数レンジで最適なパワーレベルを生成するには、U9391-60009正弦波/方形波コンバーターが必要です。このため、U9391C/F/Gには、U9391-60009が標準で付属しています。
U9391F
新しいU9391Fコムジェネレーター、10 MHz~50 GHz は、位相/振幅フラットネスに優れているため、位相校正アプリケーションの使用に最適です。
キーサイトU9391Fコミュジェネレータは、PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)を使用したノンリニア測定で、NIST(National Institute of Standards and Technology)に準拠した高精度の位相校正を実現するために開発されました。さらに、コミュジェネレータは、PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザを周波数コンバーターの位相/遅延測定用に校正するのに使用できます。基準ミキサーや校正ミキサーは不要です。
キーサイトの新しいコムジェネレーターでは、USB制御周波数分周器の選択が可能で、10 MHz~50 GHzの広い入力信号周波数に対応し、10 MHzの最小トーン間隔を実現しています。入力パワーと基本波の周波数の感度は、他のコムジェネレーターに比べて低くなっています。このため、1つの入力パワーレベルと周波数でコムジェネレーターを校正すれば、その校正を幅広い入力パワーと基本波周波数に適用することができます。
100 MHz未満の正弦波入力でドライブする場合(例えば、PNAまたはPNA-Xの10 MHz基準に接続する場合)、コムジェネレーターが全周波数レンジで最適なパワーレベルを生成するには、U9391-60009正弦波/方形波コンバーターが必要です。このため、U9391C/F/Gには、U9391-60009が標準で付属しています。
U9391C
新しいU9391Cコムジェネレーターは、優れた位相および振幅平坦性を提供し、10 MHz~26.5 GHzの広範な入力信号周波数に対応します。
高精度の非線形測定を実現する、業界初の位相校正用標準コムジェネレーター
Keysight U9391Cコミュジェネレータは、PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(NVNA)を使用したノンリニア測定で、NIST(National Institute of Standards and Technology)に準拠した高精度の位相校正を実現するために開発されました。さらに、コミュジェネレータは、PNA/PNA-Xネットワーク・アナライザを周波数コンバーターの位相/遅延測定用に校正するのに使用できます。基準ミキサーや校正ミキサーは不要です。
キーサイトの特許取得済みの新しいコムジェネレーターでは、USB制御周波数分周器の選択が可能で、10 MHz~26.5 GHzの広い入力信号周波数に対応し、10 MHzの最小トーン間隔を実現しています。入力パワーと基本波の周波数の感度は、他のコムジェネレーターに比べて低くなっています。このため、1つの入力パワーレベルと周波数でコムジェネレーターを校正すれば、その校正を幅広い入力パワーと基本波周波数に適用することができます。
100 MHz未満の正弦波入力でドライブする場合(例えば、PNAまたはPNA-Xの10 MHz基準に接続する場合)、コムジェネレーターが全周波数レンジで最適なパワーレベルを生成するには、U9391-60009正弦波/方形波コンバーターが必要です。このため、U9391C/F/Gには、U9391-60009が標準で付属しています。
キーサイト・テクノロジーのU9391Mコム・ジェネレータは、PNA-X非線形ベクトル・ネットワーク・アナライザ (NVNA) を使用した非線形測定向けに、米国国立標準技術研究所 (NIST) の標準に準拠した高精度位相校正を提供するために開発されました。さらに、このコム・ジェネレータは、リファレンス・ミキサや校正ミキサを必要とせずに、周波数コンバータの位相および遅延測定のためにPNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザを校正するのに使用できます。
キーサイトの新しいコムジェネレータは、顧客が選択可能なUSB制御周波数分周器を提供しており、これにより、10 MHzから110 GHzまでの広範囲の入力信号周波数に対応し、最小トーン間隔を10 MHzと小さくすることができます。入力パワーと基本周波数に対する感度が、他のコムジェネレータよりも低くなっています。そのため、単一の入力パワーレベルと周波数でコムジェネレータを校正し、その校正を広範囲の入力パワーと基本周波数にわたって適用することができます。