測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

256件中 12 件を表示

InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25GHz GHz
InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25 GHz
モデル
MX0025A
コネクタタイプ
-
アクティブプローブ、2 GHz
アクティブプローブ、2 GHz
モデル
N2796A
コネクタタイプ
-
極限温度パッシブプローブの画像
極限温度パッシブプローブ
モデル
N7007A
コネクタタイプ
-
ケルビンプローブセットの画像
ケルビンプローブセット
モデル
11059A
コネクタタイプ
-
熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)の画像
熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)
モデル
U1180A
コネクタタイプ
-
InfiniiMax II差動ブラウザ、21 GHz
InfiniiMax II差動ブラウザ、21 GHz
モデル
N2839A
コネクタタイプ
-
InfiniiMax差動SMAプローブ・ヘッド 21の画像 GHz
InfiniiMax差動SMAプローブ・ヘッド 21 GHz
モデル
MX0105A
コネクタタイプ
-
InfiniiMax インライン・アッテネータ・キットの画像
InfiniiMax インライン・アッテネータ・キット
モデル
N2880A
コネクタタイプ
-
パッシブプローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m
パッシブプローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m
モデル
N2889A
コネクタタイプ
-
グランド・スプリング、5 mm の画像
グランド・スプリング、5 mm
モデル
N4828A
コネクタタイプ
-
パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.3 m の画像
パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.3 m
モデル
N2873A
コネクタタイプ
-
ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A
ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 A
モデル
N7040A
コネクタタイプ
-
すべてクリア