Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
MX0025A
As melhores sondas para medir sinais encontrados nos mais recentes padrões DDR5 e MIPI.
O amplificador de sonda MX0025A InfiniiMax Ultra Series da Keysight melhora a usabilidade, pois permite medir sinais diferenciais, single-ended e de modo comum com uma única ponta de sonda.
Quando você usa uma sonda para conectar seu sinal ao osciloscópio, ela se torna parte do circuito, afetando seu teste. Sua sonda pode estar ocultando detalhes do sinal, sobrecarregando-o ou distorcendo-o. As sondas da série InfiniiMax Ultra têm a menor carga, causando impacto mínimo ao seu circuito. Aumente suas margens de teste e ganhe confiança nas medições com sua precisão sem precedentes. Garanta que todo o seu sistema de medição esteja ajudando você a ver a representação mais fiel do seu sinal.
Essas sondas têm o menor ruído e carga capacitiva e a menor carga em mais frequências devido ao seu perfil de alta impedância RC. A série InfiniiMax Ultra suporta o InfiniiMode e possui um modo de calibração CA definido pelo usuário, uma faixa de tensão de entrada mais ampla, maior precisão com caracterização exclusiva de parâmetros S, menor carga capacitiva, uma faixa de tensão de entrada mais ampla, cabeças de sonda micro/encaixáveis para sondagem de menor densidade e mais larguras de banda. A série InfiniiMax Ultra possui uma arquitetura de impedância de entrada RC com a menor carga e menor distorção de sinal na faixa de frequência mais ampla.
As sondas InfiniiMax Ultra têm três faixas de atenuação — 1:1, 4:1 e 8:1 — proporcionando um desempenho superior em termos de ruído e amplas faixas de tensão, mantendo a largura de banda máxima. A faixa de entrada é configurada automaticamente, dependendo do tamanho do sinal de entrada e da escala vertical do seu osciloscópio.
Escolha entre três faixas dinâmicas de entrada flexíveis: 600 mVpp em 1:1, 2,5 Vpp em 4:1 e 5 Vpp em 8:1. Veja e saiba claramente quando seu projeto está satisfatório, mantenha-se em conformidade com os padrões, examine facilmente dispositivos pequenos e reduza a complexidade dos testes com as sondas da série InfiniiMax Ultra.
11059A
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
O conjunto de sondas Kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas banhadas a ouro com superfícies de fixação especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente e medições muito precisas. O conector de proteção contra aterramento elimina erros relacionados ao aterramento. O banho de ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da sonda de teste e o condutor do componente que está sendo medido, reduzindo o erro geral!
O Keysight 11059A é compatível com os multímetros digitais Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A e 34470A, bem como com as unidades de fonte e medição de precisão da série B2900.
MX0105A
O MX0105A é um cabeçote de sonda SMA diferencial que oferece largura de banda de 20 GHz e permite conectar dois cabos SMA para fazer medições diferenciais em um canal de osciloscópio.
O MX0105A é um cabeçote de sonda SMA diferencial que oferece largura de banda de 21 GHz e permite conectar dois cabos SMA para fazer medições diferenciais em um canal de osciloscópio. O cabeçote SMA permite a terminação em uma tensão CC comum (± 4 V) em vez de um aterramento que seria necessário para padrões de sinal como HDMI e MIPI Mphy. A tensão de terminação é aplicada externamente usando o cabo fornecido e uma fonte de alimentação CC.
42941A
Realize medições em circuito no E4990A-120 com maior precisão e impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz.
O kit de sonda de impedância 42941A, usado com o analisador de impedância, oferece a capacidade de realizar medições em circuito (padrões de circuito impresso, impedância de entrada/saída de circuitos, etc.) com maior precisão e cobertura de impedância mais ampla, de 20 Hz a 120 MHz. As medições em circuito podem melhorar o tempo de ciclo em um ambiente de projeto ou reduzir o custo de retrabalho em um ambiente de produção.
Saiba mais sobre os acessórios para medidores LCR e produtos de medição de impedância da Keysight
N2141A
Inclui todos os acessórios padrão para sondas passivas N2140A, incluindo gancho retrátil, ferramenta de ajuste e muito mais.
O kit de acessórios N2141A da Keysight inclui todos os acessórios padrão para as pontas de prova N2140A.
N2143A
Inclui todos os acessórios padrão para sondas passivas N2142A, incluindo gancho retrátil, ferramenta de ajuste e muito mais.
O kit de acessórios N2143A da Keysight inclui todos os acessórios padrão para as pontas de prova N2142A.
N2873A
A sonda passiva N2873A oferece DC a 500 MHz e fator de atenuação de 10:1 para atender a uma ampla gama de necessidades de medição. Use o diâmetro compacto da ponta de 2,5 mm e a baixa capacitância de entrada desta sonda para sondagem de uso geral.
A sonda passiva N2873A oferece DC a 500 MHz e fator de atenuação de 10:1 para atender a uma ampla gama de necessidades de medição.
O diâmetro compacto de 2,5 mm da cabeça da sonda, a baixa capacitância de entrada e vários acessórios de ponta de sonda de passo fino tornam as sondas passivas da série Keysight N2870A ideais para sondar componentes IC densamente povoados ou dispositivos de montagem em superfície usados nas aplicações digitais de alta velocidade atuais.
A ponta afiada da sonda é acionada por mola para ajudar os engenheiros a evitar que a sonda escorregue do dispositivo em teste. As tampas isolantes do IC mantêm a pequena ponta da sonda centralizada no terminal do IC e evitam que ela entre em curto com os terminais adjacentes. O conector de aterramento de lâmina plana padrão e a almofada de aterramento de cobre autoadesiva ajudam a reduzir a indutância de aterramento, ao mesmo tempo em que oferecem fácil acesso ao aterramento. Os acessórios opcionais para pontas de sonda oferecem recursos especializados para aplicações exigentes.
Compatível com osciloscópios Keysight InfiniiVision e Infiniium Series com entrada de 1 MΩ. Esta sonda é fornecida com o osciloscópio Keysight Infiniium Série 9000.
1134B
Use para sondagem diferencial ou de extremidade única de alta velocidade em projetos incorporados
Para sondagem diferencial ou single-ended de alta velocidade em projetos embarcados, o amplificador de sonda diferencial InfiniiMax 7 GHz 1134B é um complemento perfeito para os osciloscópios Infiniium 6 GHz. Sua capacitância de entrada extremamente baixa, resposta de frequência plana e tecnologia de ponta de sonda resistiva proporcionam carga ultrabaixa do DUT e fidelidade de sinal superior. A série InfiniiMax 1130B-34B suporta uma ampla variedade de aplicações do mundo real com uma extensa linha de cabeças de sonda e acessórios. Os acessórios podem atender aos requisitos de acesso mecânico mais exigentes.
O 1134B é a versão compatível com RoHS do 1134A. O 1134B é 100% equivalente ao 1134A em termos de forma, ajuste, função e preço.
Para ver os outros acessórios disponíveis para a cabeça da sonda InfiniiMax 1130B-34B, visite Acessórios para sondas InfiniiMax.
Saiba mais sobre sondas ativas de extremidade única para osciloscópios
U1168A
Compatível com os multímetros digitais portáteis U1230/40/50/70; inclui cabos de teste, sondas de teste, grampos jacaré e pinças SMT e mini.
O kit de cabo de teste padrão U1168A da Keysight é compatível com os multímetros digitais portáteis das séries U1230, U1240, U1250 e U1270. O conjunto inclui um par de cabos de teste, pontas de teste (pontas de 19 mm), pontas de teste (pontas de 4 mm), clipes jacaré, pontas de teste com ponta fina, pegadores SMT e minipegador (apenas preto).
N2823A
Estenda o comprimento do cabo de seus equipamentos de teste usando este conjunto de cabo coaxial flexível de 1 m com conectores de 2,92 mm (m)
O N2823A é um conjunto de cabos coaxiais flexíveis, com baixa perda e fase compatível, com comprimento de 1 m e conectores macho de 2,92 mm em ambas as extremidades, proporcionando comprimento de cabo estendido para os dispositivos de teste compatíveis da Keysight, cabeçotes InfiniiMax de 2,92 mm e outros instrumentos de teste de RF/micro-ondas.
N2756A
Sondagem fácil de pinos distantes; inclui cabo de ligação voador, 5 aterramentos em ângulo reto, 5 extensores de aterramento e 18 captadores
O N2756A é um kit de cabos MSO de 16 canais de baixo custo para osciloscópios da série InfiniiVision. O kit inclui 1 cabo voador, 5 aterramentos em ângulo reto, 5 extensores de aterramento e 18 garras.
O N2756A é um cabo MSO de substituição.
Para ativar a capacidade MSO nos seguintes osciloscópios, solicite os seguintes produtos de atualização. O produto de atualização MSO inclui o cabo MSO N2756A e uma licença para ativar a funcionalidade MSO.
N5425B
Sondar sinais com uma quantidade considerável de pontos de teste em espaços apertados, como um sistema de memória DDR.
Para sondar sinais com uma quantidade considerável de pontos de teste em espaços apertados, como o sistema de memória DDR, a cabeça de sonda ZIF N5425B com ponta ZIF pode ser a melhor solução para você.
As pontas e cabeças de sonda ZIF (zero-insertion-force) podem reduzir significativamente os custos das sondas quando são necessários muitos pontos de medição. A cabeça de sonda ZIF requer pontas ZIF que podem ser soldadas em vários locais de uma placa de circuito. A cabeça de sonda ZIF pode então ser alternada entre essas pontas para fazer medições.
Tem uma resposta de frequência plana até 18 GHz quando usado em conjunto com o amplificador de sonda RC MX0023A InfiniiMax 25 GHz e é a solução de sonda soldada mais econômica do mercado atualmente.
A cabeça da sonda não inclui pontas de sonda ZIF. As pontas N5426A ZIF ou N5451A ZIF com fio longo devem ser encomendadas com essas pontas de sonda.