Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트의 MX0025A InfiniiMax Ultra Series 프로브 증폭기는 단일 프로브 팁으로 차동, 단일 종단 및 공통 모드 신호를 측정할 수 있어 사용 편의성을 향상시킵니다.
프로브를 사용하여 신호를 오실로스코프에 연결하면, 프로브는 테스트에 영향을 미치는 회로의 일부가 됩니다. 프로브는 신호 세부 정보를 숨기거나, 신호를 로딩하거나, 왜곡할 수 있습니다. InfiniiMax Ultra Series 프로브는 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 가장 낮은 로딩을 제공합니다. 전례 없는 정확도로 테스트 마진을 높이고 측정 신뢰도를 확보하십시오. 전체 측정 시스템이 신호의 가장 정확한 표현을 볼 수 있도록 지원하는지 확인하십시오.
이 프로브는 RC 고임피던스 프로파일 덕분에 가장 낮은 노이즈와 정전 용량 부하를 가지며 더 많은 주파수에서 가장 낮은 부하를 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 InfiniiMode를 지원하며 사용자 정의 AC 교정 모드, 더 넓은 입력 전압 범위, 고유한 S-파라미터 특성화를 통한 더 높은 정확도, 더 낮은 정전 용량 부하, 더 넓은 입력 전압 범위, 더 작은 밀도 프로빙을 위한 마이크로/소켓형 프로브 헤드, 그리고 더 많은 대역폭을 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 가장 넓은 주파수 범위에서 가장 낮은 부하와 가장 적은 신호 왜곡을 제공하는 RC 입력 임피던스 아키텍처를 갖추고 있습니다.
InfiniiMax Ultra 프로브는 1:1, 4:1, 8:1의 세 가지 감쇠 범위를 제공하여 최대 대역폭을 유지하면서 우수한 노이즈 성능과 넓은 전압 범위를 제공합니다. 입력 범위는 입력 신호의 크기와 오실로스코프의 수직 스케일에 따라 자동으로 구성됩니다.
1:1에서 600 mVpp, 4:1에서 2.5 Vpp, 8:1에서 5 Vpp의 세 가지 유연한 입력 동적 범위 중에서 선택하십시오. InfiniiMax Ultra Series 프로브를 사용하면 설계가 만족스러운지 명확하게 확인하고, 표준을 준수하며, 작은 디바이스를 쉽게 프로빙하고, 테스트 복잡성을 줄일 수 있습니다.
N1027A
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
다음을 보려면 이 페이지 상단의 “기술 개요 보기” 버튼을 클릭하십시오.
N1027A는 키사이트의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 DCA-X 메인프레임, 모듈 및 독립형 DCA-M용 액세서리 모음입니다. 액세서리는 다음과 같이 분류할 수 있습니다:
키사이트 W2636A DDR3 볼 그리드 어레이(BGA) 프로브 어댑터는 키사이트 Infiniium 오실로스코프로 전기 및 타이밍 측정을 수행할 수 있도록 클록, 스트로브, 데이터, 주소 및 명령 신호에 대한 신호 액세스를 제공합니다. 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)용 DDR3 JEDEC 사양(JESD79-3A)을 준수하는 BGA 프로브 어댑터는 BGA 패키지에 대한 직접적인 신호 액세스를 제공하여 정확한 컴플라이언스 테스트를 보장합니다.
키사이트 W2636A 및 W2635A DDR3 BGA 프로브 어댑터는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)와 PC 보드 또는 이중 인라인 메모리 모듈(DIMM) 원시 카드 사이에 솔더링됩니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 또는 DIMM 풋프린트는 하단에 위치하며, DRAM 풋프린트는 상단에 배치됩니다. 메모리 컨트롤러 칩 및 DRAM 신호는 BGA 프로브 어댑터 상단으로 직접 전달되어 오실로스코프 프로브로 액세스할 수 있습니다.
프로브 어댑터는 다음을 지원합니다:
키사이트 켈빈 프로브 세트는 특수 그립 표면이 있는 두 개의 금도금 평면 핀셋으로 구성됩니다. 이 설계는 부품에 매우 정밀하게 접촉하고 매우 정밀한 측정을 보장합니다. 접지 가드 커넥터는 접지 관련 오류를 제거합니다. 금도금은 테스트 프로브 표면과 측정 중인 부품의 리드 사이의 접촉 저항을 줄여 전체 오류를 감소시키는 데 도움이 됩니다!
Keysight 11059A는 Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A 디지털 멀티미터 및 B2900 시리즈 정밀 소스/측정 유닛과 호환됩니다.
U1180A
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
Keysight U1180A Thermocouple Adapter and Lead Set is compatible with U1250A Series Portable Digital Multimeters. This set includes a J/K type thermocouple adapter, a thermocouple bead J type, and a thermocouple bead K type.
N5477A
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다. 이전 DCA-J는 프로빙에 13 GHz 제한이 있었으나 N5477A를 사용하여 이제 DCA-J는 30GHz 프로빙이 가능하며 성능과 유연성이 향상됩니다.
이전의 DCA-j 광대역 샘플링 오실로스코프는 프로빙 범위가 13GHz까지로 제한되었지만, 이제 N5477A 샘플링 오실로스코프 어댑터와 InfiniiMax III 프로브와 함께 사용하여 최고 30GHz까지 프로빙할 수 있습니다.
N5477A는 InfiniiMax III 프로브를 스펙트럼 분석기와 같은 일반 50Ω 테스트 장비에 연결하는 데에도 사용할 수 있는데, 단, 1143A 전원 공급기 및 5062-1247 NMD 수(male)-3.5mm 암(female) 어댑터를 사용해야 합니다.
N5449A
고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.
N5449A 고임피던스 어댑터를 사용하면 Infiniium V-시리즈, 90000 X-시리즈, 90000 Q-시리즈, Z-시리즈 오실로스코프에 대한 높은 임피던스 입력이 요구되는 프로브 연결이 가능합니다. 이 어댑터에는 하이엔드 Infiniium 스코프와 함께 고임피던스 패시브 프로브, 1147B 또는 N2893A AC/DC 전류 프로브 또는 N2790A 고전압 차동 프로브를 사용할 수 있습니다. 어댑터에는 N2873A 500 MHz 10:1 패시브 프로브가 제공됩니다.
MX0105A
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다.
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 21 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다. SMA 헤드를 사용하면 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 작업을 수행할 수 있으며 이는 HDMI 및 MIPI M-PHY와 같은 신호 표준에서 요구하는 작업입니다. 종단 전압은 제공되는 케이블과 DC 전원 공급기를 사용하여 외부에서 적용됩니다.
U1818B
Performs in-circuit measurements of high-frequency circuits using network, spectrum, and signal source analyzers.
주: 프로브 헤드는 포함되어 있지 않으므로 별도로 주문해야 합니다.
가용 프로브 헤드
N5380B InfiniiMax II 12 GHz 차동 SMA 어댑터
N5381B 12 GHz InfiniiMax 차동 솔더인 프로브 헤드
N2839A InfiniiMax II 12 GHz 차동 브라우저
N5425B 12 GHz InfiniiMax ZIF 솔더인 프로브 헤드
N5426A 12 GHz InfiniiMax ZIF-팁–키트 10
Keysight U1818B 100 kHz to 12 GHz active differential probe allows you to easily perform in-circuit measurements on high-frequency circuits using network, spectrum, and signal source analyzers. With the U1818B, which has a flat frequency response, low noise figure, and receives power directly from the instrument connection, measurements can be made while fully utilizing the dynamic range of Keysight's RF analyzers.
RF 프로브에 대한 자세한 정보가 필요하면 키사이트 RF 프로브를 참조하십시오.
41800A
높은 입력 임피던스를 제공하며 회로 신호 분석을 위한 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 41800A 액티브 프로브는 5 Hz ~ 500 MHz의 높은 입력 임피던스를 제공합니다. 키사이트 41800A는 회로 신호 분석 목적으로 네트워크 및 스펙트럼 분석기와 함께 사용하기에 유용한 도구입니다.
RF 프로브에 대한 자세한 내용은 키사이트 RF 프로브를 방문하십시오.
키사이트 N7026A는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 150MHz 대역폭, 액티브 전류 프로브입니다. 이 프로브는 넓고 평탄한 대역폭(DC~150MHz), 낮은 노이즈(<250µArms), 그리고 넓은 입력 범위(최대 연속 30Arms 또는 비연속 40Apeak)를 제공합니다. 낮은 레벨 신호에 대해 훨씬 정확한 보기를 제공하며 최저 1mA/div를 측정할 수 있습니다.
클램프 고정 전류 프로브를 이용한 정확한 측정을 위해 오프셋 에러를 자기 소거하고 제거하는 것은 매우 중요합니다. 프로브에 있는 자기 소거 및 교정 버튼은 잔류 자성과 원치 않는 DC 오프셋을 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스를 통해 직접 구동하거나(최대 15Apeak 측정) 외부 AC 어댑터를 통해 구동할 수 있습니다(최대 40Apeak 측정).
N7026A는 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 유도성 부하를 구동하는 전류 앰프의 높은 주파수 디지털 회로, IC, 모터 컨트롤러에서 확인할 수 있는 transient 전류 신호를 캡처하는 데 이상적입니다.
N1500A 재료 측정 소프트웨어가 포함된 키사이트 N1501A 유전체 프로브 키트와 옵션 004와 키사이트 네트워크 분석기를 사용하면 많은 유전체 물질의 본질적인 전기적 속성을 식별할 수 있습니다. 이러한 속성은 분자 구조로 식별되기 때문에 다른 대상 속성과도 관련될 수 있습니다. 많은 산업 부문에서 측정을 통해 응용 분야에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
선택하는 프로브 옵션에 따라, N1501A는 200 MHz ~ 50 GHz의 주파수 범위를 가지며 설계, 입고 검사, 프로세스 모니터링, 품질 보증을 등 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 유용하게 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 최신 RF 및 마이크로파 전자 컴포넌트에 사용되는 재료에 대한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 바이오매스, 부피 밀도, 세균 함유량 및 화학 농도까지도 재료의 전자적 속성과 관련이 있을 수 있습니다.