這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
規格
- 輸出頻率:10 MHz 至 26.5 GHz
- 輸入頻率:10 MHz 至 6 GHz
- 1、2、4、8 或 16 劃分比
USB 介面
- 隨插即用,可與 PNA-X 非線性向量網路分析儀結合使用
- 可輕易控制分頻器並讀取校驗資料
- 可快速讀取校驗資料
業界第一款相位校驗標準梳型信號產生器,支援精準的非線性量測
是德科技最新的創新梳型信號產生器提供客戶可選擇的 USB 控制分頻器,可提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的寬廣輸入信號頻率範圍,以及 10 MHz 的最小音訊間隔。 其輸入功率與基礎頻率具有比其他梳型信號產生器更小的靈敏度。 如此一來,您可在單一輸入功率位準與頻率上校驗梳型信號產生器,並將校驗結果全面套用於寬廣的輸入功率與基礎頻率範圍。

您對 U9391C 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助