Choose a country or area to see content specific to your location
3 塊可搭配 M8040A BERT 使用的板卡
Type
ISI Channel Boards
Supported data rates
32 Gbaud
Module type
ISI Channel Boards
Number of channels
N/A
Standards
N/A
Line coding
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M8049A ISI 通道板可以用來在接收器測試設定中模擬通道損耗。這些通道板是設計以 32 Gb/s 及更高的資料速率來模擬通道損耗。使用者可選擇 21 種不同長度的印刷電路板軌跡,並將它們插入訊號路徑。軌跡長度範圍從 0.8 英吋(20.3 公釐)到 22.3 英吋(566.4 公釐)。透過在通道板內或使用另一個通道板來串聯這些軌跡,使用者能夠以非常精細的插入損耗步進解析度模擬各種通道。由於 ISI 通道板的體積很小,可以將其靠近待測裝置安裝。M8049A ISI 通道板解決方案是由是德科技讓其更加完備。M8020A 整合式可調整 ISI 功能,M8048A ISI 通道資料速率高達 16 Gb/s,且具備 SATA(N4915-60001)、DisplayPort(N1915A-006)、PCI Express® 3.0(N4915A-014)專用相容性通道
目標應用:
以 PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs、bj、cd、by、SAS 裝置和其他高速數位介面進行接收器測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。