ISI 채널 보드

M8040A BERT와 함께 사용 가능한 3개의 보드

제품 이미지
  • Type

    ISI Channel Boards

  • Supported data rates

    32 Gbaud

  • Module type

    ISI Channel Boards

  • Number of channels

    N/A

  • Standards

    N/A

  • Line coding

    N/A

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 미세 분해능의 ISI(Inter Symbol Interference) 트레이스로 광범위한 채널 손실 에뮬레이션
  • 5개의 짧은 트레이스(1.4"~5.5"), 9개의 중간 트레이스(0.8"~7.95"), 7개의 긴 트레이스(9.05"~22.25")가 있는 세 개의 ISI 보드, 트레이스를 에스컬레이션할 수 있음
  • Rogers 4350B와 알려진 S21 파라미터의 Megtron 6 PC 보드 물질
  • 차동 채널
  • 32Gbaud 이상의 심볼 속도에 적합
  • 작은 크기
     

M8049A ISI 채널 보드는 수신기 테스트 설정에서 채널 손실을 에뮬레이션하는 데 사용할 수 있습니다. 이 보드는 32Gb/s 이상의 데이터 손실에 대한 채널 손실을 에뮬레이션하도록 설계되었습니다. 서로 다른 길이의 PC 보드 트레이스 21개를 선택하여 신호 경로에 삽입할 수 있습니다. 트레이스 길이는 0.8인치(20.3mm)~22.3인치(566.4mm) 범위입니다. 하나의 보드 내에서 또는 다른 보드와 함께 트레이스를 캐스케이딩하면 광범위한 채널을 매우 미세한 분해능의 삽입 손실 단계로 에뮬레이션할 수 있습니다. 크기가 작은 ISI 채널 보드는 테스트 대상 디바이스에 가깝게 위치할 수 있습니다. 캐스케이딩할 수 있는 ISI 채널은 SATA, DisplayPort, PCI Express® 및 HDMI에 대한 키사이트테크놀로지스 준수 채널이 보완합니다.

대상 애플리케이션:
PCIe® 4/5, OIF CEI-56G, IEEE802.3 bs, bj, cd, by, SAS 및 기타 고속 디지털 인터페이스의 디바이스를 위한 수신기 테스트