Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Tre schede canale ISI per il BERT M8040A.
Type
ISI Channel Boards
Supported data rates
32 Gbaud
Module type
ISI Channel Boards
Number of channels
N/A
Standards
N/A
Line coding
N/A
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Le schede canale ISI M8049A possono essere utilizzate per emulare la perdita di canale nelle configurazioni di test dei ricevitori. Le schede vengono utilizzate per emulare la perdita di canale per velocità di trasmissione dati pari o superiori a 32 Gb/s. È possibile inserire nel percorso del segnale una scelta di 21 tracce di scheda PC di diverse lunghezze. Le lunghezze delle tracce variano da 0,8 pollici (20,3 mm) a 22,3 pollici (566,4 mm). Collegando in cascata le tracce all'interno di una scheda o con un'altra scheda, è possibile emulare un'ampia gamma di canali con una risoluzione molto fine dei livelli di perdita di inserzione. Grazie alle loro dimensioni ridotte, le schede canale ISI possono essere posizionate vicino al dispositivo in prova.
Le schede canale ISI M8049A sono integrate dalla funzione ISI regolabile integrata M8020A, dai canali ISI M8048A per velocità di trasmissione dati fino a 16 Gb/s e dai canali di conformità dedicati per SATA (N4915-60001), DisplayPort (N1915A-006), PCI Express® 3.0 (N4915A-014).
Applicazioni target:
Test del ricevitore per dispositivi con PCIe® 4/5, OIF CEI-56G, IEEE802.3 bs / bj / cd / by, SAS e altre interfacce digitali ad alta velocità.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.