Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M8040A BERT用3つのISIチャネルボード
タイプ
ISI Channel Boards
サポートされるデータレート
32 Gbaud
モジュラータイプ
ISI Channel Boards
Number of channels
N/A
規格
N/A
Line coding
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8049A ISIチャネル基板は、レシーバーのテストセットアップにおいてチャネル損失をエミュレートするために使用可能です。 このボードは、32 Gb/s以上のデータレートのチャネル損失をエミュレートするために使用されます。 長さが異なる21個のプリント基板トレースから選択して信号経路に挿入できます。 トレースの長さは、0.8インチ(20.3 mm)から22.3インチ(566.4 mm)の範囲です。 1枚の基板内または別の基板とトレースをカスケード接続することによって、広範囲のチャネルを挿入損失のステップの非常に高い分解能でエミュレートすることが可能です。 ISIチャネル基板は小型で、被試験デバイスの近くに設置することができます。
M8049A ISIチャネル基板は、M8020A統合調整可能なISI機能、最大16 Gb/sのデータレート用のM8048A ISIチャネル、SATA (N4915-60001), DisplayPort (N1915A-006), PCI Express® 3.0 (N4915A-014) の専用コンプライアンスチャネルで補完されます。
対象となるアプリケーション:
PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs / bj / cd / by、SASおよびその他の高速デジタルインターフェースを搭載した機器のレシーバーテスト。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。