Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Três placas de canal ISI para o BERT M8040A.
Type
ISI Channel Boards
Supported data rates
32 Gbaud
Module type
ISI Channel Boards
Number of channels
N/A
Standards
N/A
Line coding
N/A
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
As placas de canal ISI M8049A podem ser usadas para emular a perda de canal em configurações de teste de receptor. As placas são usadas para emular a perda de canal para taxas de dados de 32 Gb/s e superiores. É possível inserir uma escolha de 21 traços de placa de PC com comprimentos diferentes no caminho do sinal. Os comprimentos dos traços variam de 0,8 polegada (20,3 mm) a 22,3 polegadas (566,4 mm). Ao conectar os traços em cascata dentro de uma placa ou com outra placa, é possível emular uma ampla gama de canais com uma resolução muito fina das etapas de perda de inserção. Com seu tamanho reduzido, as placas de canal ISI podem ser posicionadas próximas ao dispositivo em teste.
As placas de canal ISI M8049A são complementadas pelo recurso ISI ajustável integrado M8020A, pelos canais ISI M8048A para taxas de dados de até 16 Gb/s e pelos canais de conformidade dedicados para SATA (N4915-60001), DisplayPort (N1915A-006), PCI Express® 3.0 (N4915A-014).
Aplicações-alvo:
Teste de receptor para dispositivos com PCIe® 4/5, OIF CEI-56G, IEEE802.3 bs / bj / cd / by, SAS e outras interfaces digitais de alta velocidade.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.