HIGHLIGHTS

  • 可以使用解析度精密的 ISI(符碼間干擾)軌跡模擬各種範圍的通道損耗
  • 三個 ISI 通道板有五條短軌跡(1.4 到 5.5 英吋)、九條中等軌跡(0.8 到 7.95 英吋)和七條長軌跡(9.05 到 22.25 英吋),軌跡可堆疊
  • Rogers 4350B 和 Megtron 6 電腦基板材料及已知的 S21 參數
  • 差動通道
  • 適用 32 Gbaud 及更高的符碼率
  • 體積小巧

M8049A ISI 通道板可以用來在接收器測試設定中模擬通道損耗。這些通道板是設計以 32 Gb/s 及更高的資料速率來模擬通道損耗。使用者可選擇 21 種不同長度的印刷電路板軌跡,並將它們插入信號路徑。軌跡長度範圍從 0.8 英吋(20.3 公釐)到 22.3 英吋(566.4 公釐)。透過在通道板內或使用另一個通道板來串聯這些軌跡,使用者能夠以非常精細的插入損耗步進解析度模擬各種通道。由於 ISI 通道板的體積很小,可以將其靠近待測裝置安裝。M8049A ISI 通道板解決方案是由是德科技讓其更加完備。M8020A 整合式可調整 ISI 功能,M8048A ISI 通道資料速率高達 16 Gb/s,且具備 SATA(N4915-60001)、DisplayPort(N1915A-006)、PCI Express® 3.0(N4915A-014)專用相容性通道


目標應用:
以 PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs、bj、cd、by、SAS 裝置和其他高速數位介面進行接收器測試。

主要技術規格

Line Coding
N/A
Line Coding
N/A
查看更多
Line Coding:
N/A

Interested in a M8049A?

Want help or have questions?