這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Start measuring quickly with the included accessories and 50 Ω built-in series resistor
HIGHLIGHTS
- 隨附適用於 CX1101A 和 CX1102A 的配件
- 40 nA 至 1 A 的寬頻動態電流量測
- SMA 型同軸連接器
- –(負)端子透過 10 MΩ 電阻器連接到電路公共端
- 輸入串聯電阻切換器:0 Ω 或 50 Ω
- 隨附纜線和插頭以便快速開始量測
CX1203A 感測器接頭隨附 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器。它提供一個 SMA 連接器,用於 CX3300 類比通道直通電流感測器之電流錶 + 和 - 端子。另亦提供內建的串列 0 Ω、50 Ω 和切換器。–(負)端子透過 10 MΩ 電阻器連接到電路公共端。以下為隨附的配件,方便您迅速開始進行寬頻電流波形量測。
- SMA 插頭至開路纜線,50 Ω,100 mm
- MHF 插孔直接連接器,用於表面安裝,50 Ω,Ø 2 mm
- SMA 插頭至 MHF 插頭纜線,50 Ω,100 mm
- MHF 插頭至短路纜線,50 Ω,21 mm
- MHF 拔出工具
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助