お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1203A Coaxial Termination
Start measuring quickly with the included accessories and 50 Ω built-in series resistor
Start measuring quickly with the included accessories and 50 Ω built-in series resistor
HIGHLIGHTS
- CX1101AおよびCX1102A用の付属品
- 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
- SMA同軸コネクタ
- マイナス(-)端子は10 MΩ抵抗によって回路のコモンに接続
- 入力直列抵抗スイッチ: 0 Ωまたは50 Ω
- 測定をすぐに開始できるように、ケーブルとプラグが付属
CX1203Aセンサヘッドは、CX1101AおよびCX1102A電流センサに付属しています。 電流センサにつながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用のSMAコネクタを備えています。 また、直列に接続された0 Ωと50 Ω抵抗とスイッチが内蔵されています。 マイナス(-)端子は、10 MΩ抵抗によって回路のコモンに接続されています。 以下のアクセサリが付属しているので、広帯域電流波形の測定をすぐに開始できます。
- オープンケーブル用SMAプラグ、50 Ω、100 mm
- 表面実装用MHFジャック・ストレート・コネクタ、50 Ω、Ø 2 mm
- MHFプラグケーブル用SMAプラグ、50 Ω、100 mm
- MHFプラグ・ショート・ケーブル、50 Ω、21 mm
- MHF引き抜きツール
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。