검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Start measuring quickly with the included accessories and 50 Ω built-in series resistor
HIGHLIGHTS
- CX1101A 및 CX1102A를 위한 액세서리 포함
- 40 nA ~ 1 A의 광대역 동적 전류 측정
- SMA 타입 동축 커넥터
- –(음) 단자는 10MΩ 저항기에 의해 회로 공통에 연결됩니다.
- 입력 직렬 저항 스위치: 0 Ω 또는 50 Ω
- 측정을 신속하게 시작할 수 있도록 케이블과 플러그가 포함되어 있습니다.
CX1203A 센서 헤드는 CX1101A 및 CX1102A 전류 센서를 포함하고 있으며 전류 센서를 통해 CX3300 아날로그 채널의 전류계 + 및 – 단자를 위한 SMA 커넥터를 제공합니다. 또한 내장 직렬 0 Ω 및 50 Ω과 스위치도 제공합니다. –(음) 단자는 10 MΩ 저항기에 의해 회로 공통에 연결됩니다. 다음 액세서리가 포함되어 있어 광대역 전류 파형 측정을 신속하게 시작할 수 있습니다.
- SMA 플러그-단선 케이블, 50 Ω, 100 mm
- 표면 실장을 위한 MHF 잭 스트레이트 커넥터, 50 Ω, Ø 2 mm
- SMA 플러그-MHF 플러그 케이블, 50 Ω, 100 mm
- MHF 플러그 단락 케이블, 50 Ω, 21 mm
- MHF 풀링 툴
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?