這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction
HIGHLIGHTS
- 溫度範圍:0°C 至 75°C
- 互換性:0.1 °C
- 接線端子:裸線
- 熱敏電阻:最大直徑 0.095 英吋(2.4 mm)
- 32 AWG 鍍錫實心銅線:最小直徑 3.0 英吋 (76 mm)
- 數量 5 個
Keysight 34308A 熱敏電阻器套件包含5個熱敏電阻,這些熱敏電阻採用焊珠結構,並使用環氧基樹酯進行封裝,在 25°C 電阻值為 10 KΩ。 它們的工作溫度範圍是 0 至 75°C,具有 0.1°C 的互換性。34308A 適用於高準確度和高靈敏度的溫度量測以及 Keysight 34970A 多工器模組的校驗。
Keysight 34308A 可與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A 和 L4411A 數位萬用電錶相容, 並可與 34401A 结合使用,但需要外部程序將電阻量測结果轉換為溫度结果,並需對裸線終端負載重新接線。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助