O que você está procurando?
34308A Thermistor Kit
Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction
A partir de
Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction
HIGHLIGHTS
- Faixa de temperatura: 0 a 75°C
- Permutabilidade: 0,1°C
- Terminação: exposta
- Termistor: diâmetro máximo de 0,095" (2,4 mm)
- Fio de cobre estanhado AWG 32: mínimo de 3" (76 mm)
- Quantidade: 5
O kit de termistores 34308A da Keysight contém cinco termistores de 10 KΩ a 25°C, encapsulado em epóxi e com construção esférica. A faixa de temperatura operacional é de 0 a 75°C, com permutabilidade de 0,1°C. O 34308A é recomendado para medições de temperatura de alta precisão e alta sensibilidade e para calibração dos módulos multiplexadores 34970A da Keysight.
O 34308A da Keysight é compatível com os multímetros 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A e 34411A da Keysight. O 34308A também pode ser utilizado com o 34401A, entretanto, é necessário um programa externo para converter as medições de resistência para temperatura, além da religação da terminação exposta.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?