검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- Temperature Sensors and Probes
- 34308A Thermistor Kit
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34308A Thermistor Kit
Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction
Punchout Threshold Error
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Contains five 10k Ω at 25°C thermistors, epoxy encapsulated with bead construction
HIGHLIGHTS
- 온도 범위: 0 ~ 75℃
- 호환성: 0.1°C
- 종단: 나선
- 서미스터: 최대 직경 0.095"(2.4mm)
- 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0"(76mm)
- 수량: 5
키사이트 34308A 서미스터 키트에는 25°C일 때 10KΩ인 서미스터 5개가 비드 구조의 에폭시 캡슐에 들어 있습니다. 작동 온도 범위는 0 ~ 75°C입니다(0.1°C 호환성). 34308A는 높은 정확도, 높은 감도의 온도 측정, 34970A 멀티플렉서 모듈의 교정을 위해 권장됩니다.
키사이트 34308A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A 멀티미터와 호환됩니다. 34308A는 또한 34401A와 함께 사용할 수 있지만 나선 종단을 재배선해야 할 뿐만 아니라 저항 측정을 온도로 변환하기 위한 외부 프로그램이 필요합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?