お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34308A サーミスタキット
エポキシで封入されたビーズ構造の10 kΩ(25 ℃)サーミスタを5個含む
エポキシで封入されたビーズ構造の10 kΩ(25 ℃)サーミスタを5個含む
ハイライト
- 温度レンジ:0~75 ℃
- 温度許容差:0.1 ℃
- 終端:裸線
- サーミスタ:直径2.4 mm(最大)
- 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
- 容量: 5
Keysight 34308Aサーミスタ・キットには、エポキシで封入されたビーズ構造の10 kΩ(25 ℃)サーミスタが5個含まれています。動作温度範囲は0~75 ℃で、温度許容差は0.1 ℃です。34308Aは、高確度/高感度温度測定、Keysight 34970Aマルチプレクサ・モジュールの校正に最適です。
Keysight 34308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411Aマルチメータで使用できます。34308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定値を温度に変換するには裸線終端の再配線と外部プログラムが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。