這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
HIGHLIGHTS
Keysight 34307A 熱耦套件包含 10 個 J 型熱耦。 每個熱耦長 180 公分(72 英吋)。
Keysight 34307A 可與 Keysight 34970A 資料擷取/切換設備相容。Keysight 34307A 也可搭配 Keysight 34401A、34460A,以及 34461A 使用,但需要外部程式將電壓量測結果轉換為溫度結果,並且必須使用冰浴或電子參考接面。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助