O que você está procurando?
34307A Thermocouple Kit
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
A partir de
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
HIGHLIGHTS
O kit termopar 34307A da Keysight contém 10 termopares do tipo J. Cada termopar possui 180 cm (72 polegadas) de comprimento.
O 34307A da Keysight é compatível com a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A da Keysight. O 34307A também pode ser utilizado com o 34401A, 34460A ou 34461A da Keysight, entretanto, um programa externo é necessário para converter as medições de tensão para temperatura, e um banho de gelo ou junção de referência eletrônica deve ser utilizado.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?