お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34307A 熱電対キット
34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応
34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応
ハイライト
Keysight 34307A 熱電対キットには、10個のJ型熱電対が含まれています。各熱電対の長さは、180 cmです。
Keysight 34307Aは、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・ユニットで使用することができます。34307AはKeysight 34401A,34460A または 34461Aでも使用できますが、電圧測定値を温度に変換するには外部プログラムが必要です。また、氷槽または電子基準接点も使用する必要があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。