검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34307A Thermocouple Kit
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
HIGHLIGHTS
키사이트 34307A 열전쌍 키트에는 J타입 열전쌍 10개가 들어 있으며 각 열전쌍의 길이는 180cm(72in.)입니다.
키사이트 34307A는 키사이트 34970A 데이터 수집/스위치 장치와 호환됩니다. 34307A는 또한 키사이트 34401A, 34460A, 34461A와 호환되지만 전압 측정을 온도로 변환하기 위해 외부 프로그램이 필요하며 빙점조 또는 전자 기준 접점을 사용해야 합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?