Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
U1180A
모든 키사이트 핸드형 DMM과 호환되며, J/K형 열전대 어댑터와 J형 및 K형 열전대 비드가 포함되어 있습니다.
Keysight U1180A Thermocouple Adapter and Lead Set is compatible with U1250A Series Portable Digital Multimeters. This set includes a J/K type thermocouple adapter, a thermocouple bead J type, and a thermocouple bead K type.
K형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
K형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
U1186A는 열전대 비드(K형)와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성됩니다.
열전대(thermocouple)의 작동 범위는 -20°C ~ 200°C입니다.
정확도: ±1.1°C.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 온도를 측정하십시오.
핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 온도를 측정하십시오.
U1586B 온도 어댑터는 핸드형 오실로스코프 또는 핸드형 디지털 멀티미터의 기능을 확장하여 섭씨(°C) 또는 화씨(°F)로 온도를 측정할 수 있도록 합니다. K형 비드 열전대와 함께 사용하며, 알카라인 배터리로 약 1600시간의 배터리 수명을 제공하는 이 어댑터는 핸드형 스코프 또는 DMM 구매를 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.
-50°C ~ 800°C 범위 내에서 건조기, 운송 파이프 및 주변 공기 온도를 측정합니다.
-50°C ~ 800°C 범위 내에서 건조기, 운송 파이프 및 주변 공기 온도를 측정합니다.
U1183A
-50°C ~ 800°C 범위 내에서 건조기, 운송 파이프 및 주변 공기 온도를 측정합니다.
온도 프로브는 -50°C에서 800°C 범위 내에서 건조기, 운송 파이프 및 주변 공기 온도를 측정합니다.
측정 정확도: 0.75% ± 2.2°C.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
-50°C ~ 400°C 범위의 정지 표면 온도 측정; 핸드형 클램프 미터, DMM, 스코프 및 교정기와 함께 작동
-50°C ~ 400°C 범위의 정지 표면 온도 측정; 핸드형 클램프 미터, DMM, 스코프 및 교정기와 함께 작동
U1182A
-50°C ~ 400°C 범위의 정지 표면 온도 측정; 핸드형 클램프 미터, DMM, 스코프 및 교정기와 함께 작동
온도 프로브는 -50°C에서 400°C 범위 내에서 정지된 표면 온도를 측정합니다. U1182A는 U1586B 온도 모듈과 함께 사용됩니다. U1182A는 다음 핸드형 장치와 호환됩니다:
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
-50°C ~ 700°C 범위 내에서 식품, 오일 및 기타 액체의 온도를 측정합니다.
-50°C ~ 700°C 범위 내에서 식품, 오일 및 기타 액체의 온도를 측정합니다.
온도 프로브는 -50°C에서 700°C 범위 내에서 식품, 오일 및 기타 액체 온도를 측정합니다.
측정 정확도: 0.75% ± 2.2°C.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
34970A 데이터 수집/스위치 장치용으로 설계된 이 J형 열전대는 일부 디지털 멀티미터와 함께 사용할 수 있습니다.
34970A 데이터 수집/스위치 장치용으로 설계된 이 J형 열전대는 일부 디지털 멀티미터와 함께 사용할 수 있습니다.
34307A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용으로 설계된 이 J형 열전대는 일부 디지털 멀티미터와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 34307A 열전쌍 키트에는 J타입 열전쌍 10개가 들어 있으며 각 열전쌍의 길이는 180cm(72in.)입니다.
키사이트 34307A는 키사이트 34970A 데이터 수집/스위치 장치와 호환됩니다. 34307A는 또한 키사이트 34401A, 34460A, 34461A와 호환되지만 전압 측정을 온도로 변환하기 위해 외부 프로그램이 필요하며 빙점조 또는 전자 기준 접점을 사용해야 합니다.
스테인리스 스틸 케이스에 캡슐화된 이 범용 프로브를 사용하여 액체 온도를 측정하십시오.
스테인리스 스틸 케이스에 캡슐화된 이 범용 프로브를 사용하여 액체 온도를 측정하십시오.
키사이트 E2308A는 범용 온도 프로브입니다. 서미스터(25°C에서 5kΩ)는 스테인리스 스틸 케이스에 캡슐화되어 있으며 일반적으로 액체 온도 측정에 사용됩니다.
키사이트 E2308A는 키사이트 3458A, 34410A 및 34411A, 34405A 멀티미터와 호환됩니다. 34420A와도 함께 사용할 수 있지만, 그렇게 하려면 프로브를 키사이트 34104A 저열 입력 커넥터에 다시 연결해야 합니다. E2308A는 34401A와도 함께 사용할 수 있지만, 저항 측정을 온도로 변환하려면 외부 프로그램이 필요합니다.
열전대 및 온도 프로브 미니 커넥터를 듀얼 바나나 입력에 연결
열전대 및 온도 프로브 미니 커넥터를 듀얼 바나나 입력에 연결
열전대 및 온도 프로브 미니 커넥터를 듀얼 바나나 입력에 연결합니다.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.
J형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
J형 열전대 비드와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성
U1185A는 열전대 비드(J형)와 미니 커넥터-듀얼 바나나 플러그로 구성됩니다.
열전대(thermocouple)의 작동 범위는 -20°C ~ 200°C입니다.
정확도: ±1.1°C.
온도 측정 장치에 대한 자세한 내용은 온도 센서 및 온도 프로브를 방문하십시오.