Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 10 de 10

Imagem do Kit de termopar
Kit de termopar
Modelo
34307A

Destinado à unidade de aquisição de dados/comutação 34970A, este termopar tipo J é adaptável para uso com alguns multímetros digitais.

Imagem da sonda de temperatura do termistor
Sonda de temperatura com termistor
Modelo
E2308A

Use esta sonda de uso geral encapsulada em uma caixa de aço inoxidável para medir temperaturas de líquidos.

Imagem do Módulo de Temperatura
Módulo de temperatura
Modelo
U1586B

Expanda as capacidades do seu osciloscópio portátil ou multímetro digital portátil para medir a temperatura.

Imagem do  Adaptador de termopar e kit de cabos, tipos J e K
Adaptador de termopar e kit de cabos, tipos J e K
Modelo
U1180A

Funciona com todos os multímetros digitais portáteis da Keysight; inclui um adaptador de termopar tipo J/K e uma conta de termopar tipo J e tipo K.

Imagem da sonda de temperatura de imersão
Sonda de temperatura de imersão
Modelo
U1181A

Meça a temperatura de alimentos, óleo e outros líquidos na faixa de -50 °C a 700 °C.

Imagem da sonda de temperatura de superfície industrial
Sonda de temperatura de superfície industrial
Modelo
U1182A

Meça temperaturas de superfícies estáticas entre -50 °C e 400 °C; funciona com alicates amperímetros portáteis, multímetros digitais, osciloscópios e calibradores.

Imagem da sonda de temperatura do ar
Sonda de temperatura do ar
Modelo
U1183A

Meça a temperatura do secador, do tubo de transporte e do ar circundante dentro da faixa de -50 °C a 800 °C.

Imagem do adaptador da sonda de temperatura
Adaptador para sonda de temperatura
Modelo
U1184A

Adapta termopares e sondas de temperatura com conector mini para entradas duplas banana.

Imagem do termopar (tipo J) e do adaptador da sonda de temperatura
Termopar (tipo J) e adaptador para sonda de temperatura
Modelo
U1185A

Consiste em um termopar tipo J e um mini conector para plugues banana duplos.

Imagem do termopar (tipo K) e do adaptador da sonda de temperatura
Termopar (tipo K) e adaptador para sonda de temperatura
Modelo
U1186A

Consiste em um termopar tipo K e um mini conector para plugues banana duplos.

Limpar tudo